ポテンショメータタイプ | 精密 |
素子タイプ | 導電性プラスチック |
電力定格 | 1 W |
抵抗値 | 10kΩ |
抵抗公差 | ± 10 % |
回転寿命 | 1000万回 |
機械的回転 | 360° |
端子 | ターレット |
ブッシングねじ | 9.53 mm [0.375 in] x 32 NEF-2A |
ブッシュタイプ | 標準 |
ブッシング長 | 9.53 mm [0.375 in] |
シャフト径 | 6.35 mm [0.25 in] |
シャフト長 | 22.23 mm [0.875 in] |
シャフト終端 | 平円形 |
ボディ | 直径22.23 mm [0.875 in] 、± 12.7 mm [0.50 in] |
電気テーパー | 線形 |
動作温度 | -65 °C〜125 °C [-85 °F〜257 °F] |
使用電圧(最大) | 750 V |
直線性 | ± 1 % |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
UNSPSCコード | 41113633 |
UNSPSC 商品 | 41113633Potentiometers |
シリーズ名 | MKV |
技術仕様
ポテンショメータタイプ | 精密 |
素子タイプ | 導電性プラスチック |
電力定格 | 1 W |
抵抗値 | 10kΩ |
抵抗公差 | ± 10 % |
回転寿命 | 1000万回 |
機械的回転 | 360° |
端子 | ターレット |
ブッシングねじ | 9.53 mm [0.375 in] x 32 NEF-2A |
ブッシュタイプ | 標準 |
ブッシング長 | 9.53 mm [0.375 in] |
シャフト径 | 6.35 mm [0.25 in] |
シャフト長 | 22.23 mm [0.875 in] |
シャフト終端 | 平円形 |
ボディ | 直径22.23 mm [0.875 in] 、± 12.7 mm [0.50 in] |
電気テーパー | 線形 |
動作温度 | -65 °C〜125 °C [-85 °F〜257 °F] |
使用電圧(最大) | 750 V |
直線性 | ± 1 % |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
UNSPSCコード | 41113633 |
UNSPSC 商品 | 41113633Potentiometers |
シリーズ名 | MKV |
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
MKVシリーズ | データシート | 英語 | 895KB |
---|---|---|---|
ポジションセンサレンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 3MB |