何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

危険エリアリミットスイッチ - ハネウェル


技術仕様

認定規格 Div 1 & 2、Class I、Groups B、C、D; Div 1 & 2、Class II、Groups E、F、G、II 2 G Ex d IIB + H2 T6 Gb
認証規格 UL, CSA, ATEX, IEC Ex, INMETRO
シリーズ名 EX
製品取り扱い地域 全地域
オペレーティングフォース
(OF:動作に必要な力)
2,22 N~5,56 N [0.5 lbs~1.25 lbs]
プリトラベル
(PT:動作までの動き)
最大 5.56 mm [0.219 in] (8°)
リリースフォース 最小0.25 lb
ディフェレンシャル
トラベル(DT)
最大 0.18 mm [0.007 in] (0.25°)
オーバートラベル(OT) 最大90°
製品タイプ MICRO SWITCH防爆リミットスイッチ
アクチュエータ サイドロータリー
供給電圧 125 Vac、250 Vac、480 Vac/125 Vdc/250 Vdc
レバータイプ
回路 1NC 1NO SPDTスナップアクション
電流定格 インダクタンス 15 A/ 抵抗  0.5 A ./ 抵抗 0.25 A 
ハウジング素材 アルミニウム
端子タイプ 0.5 in - 14NPT コンジット
ハウジングタイプ EX
保護等級 NEMA 1
CSA ファイル # LR57324
ULファイル# E14274
ATEXファイル # KEMA 04ATEX2312 X
IEC Ex あり
動作温度 -40°C〜71°C [-40°F〜160°F]
UNSPSCコード 39122213
UNSPSC 商品 39122213 リミットスイッチ
シールド 防爆

技術仕様

認定規格 Div 1 & 2、Class I、Groups B、C、D; Div 1 & 2、Class II、Groups E、F、G、II 2 G Ex d IIB + H2 T6 Gb
認証規格 UL, CSA, ATEX, IEC Ex, INMETRO
シリーズ名 EX
製品取り扱い地域 全地域
オペレーティングフォース
(OF:動作に必要な力)
2,22 N~5,56 N [0.5 lbs~1.25 lbs]
プリトラベル
(PT:動作までの動き)
最大 5.56 mm [0.219 in] (8°)
リリースフォース 最小0.25 lb
ディフェレンシャル
トラベル(DT)
最大 0.18 mm [0.007 in] (0.25°)
オーバートラベル(OT) 最大90°
製品タイプ MICRO SWITCH防爆リミットスイッチ
アクチュエータ サイドロータリー
供給電圧 125 Vac、250 Vac、480 Vac/125 Vdc/250 Vdc
レバータイプ 一方向ローラーレバー、ブロンズローラー付き(直径 0.75 in x 幅 0.25 in)
回路 1NC 1NO SPDTスナップアクション
電流定格 インダクタンス 15 A/ 抵抗  0.5 A ./ 抵抗 0.25 A 
ハウジング素材 アルミニウム
端子タイプ 0.5 in - 14NPT コンジット
ハウジングタイプ EX
保護等級 NEMA 1
CSA ファイル # LR57324
ULファイル# E14274
ATEXファイル # KEMA 04ATEX2312 X
IEC Ex あり
動作温度 -40°C〜71°C [-40°F〜160°F]
UNSPSCコード 39122213
UNSPSC 商品 39122213 リミットスイッチ
シールド 防爆

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
EX-AR128高解像度写真 写真 英語 2MB
EX-AR128低解像度写真 写真 英語 135KB
MICRO SWITCH EXシリーズ危険場所リミットスイッチ データシート 英語 1MB
50009662:EXシリーズ防爆リミットスイッチ 取付説明書 英語 2MB
PK 88012:EX&OP - 交換部品 取付説明書 英語 139KB
MICRO SWITCH危険場所承認マトリクス 危険場所承認ドキュメント 英語 517KB
危険場所承認のガイド:MICRO SWITCH危険エリアリミットスイッチ 危険場所承認ドキュメント 英語 3MB
オイル&ガスのパンフレット パンフレット 英語 4MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications パンフレット 英語 3MB
危険場所用リミットスイッチにおける規制準拠 ケーススタディ 英語 147KB
バルブおよびフローメータのセンサとスイッチ アプリケーションノート 英語 2MB
オイルリグアプリケーションにおけるセンサとスイッチ アプリケーションノート 英語 7MB
産業用製品ラインカード ラインカード/選択チャート 英語 2MB
MICRO SWITCH危険場所スイッチパンフレット パンフレット 英語 27MB
ホワイトペーパー:How Limit and Basic Switches Can Stop Machines from Going Boom ホワイトペーパー 英語 3MB

製品の概要

  • NEMA 1
  • コンパクトで堅牢なハウジング
  • 最大容量 20 amp
  • 広いワイヤ配線スペース
  • 4つの側面から取付け
  • 360 度調整可能なローラーアーム
  • 無火花アクチュエータ
  • キャプティブカバーねじ
  • UL、CSA、ATEX(CE)、IEC Ex、およびINMETRO 認定
  • グラウンドねじ

アプリケーション

  • 制御バルブとアクチュエータ
  • 石油化学プラント
  • コンベヤ
  • マテリアルハンドリング