危険エリアリミットスイッチ
EXシリーズ
UL. CSA。ATEX(CE) IEC Ex INMETRO。NEMA 1。Div 1 & 2: Class I: B、C、D、Division 1 / 2:Class II E、F、G
MICRO SWITCH EXシリーズのスイッチ は、危険な場所での使用に適し、UL規格に準拠した最小のハウジングを備えています。EXシリーズスイッチのキャビティは、膨張性ガスが周囲の爆発性雰囲気の発火温度より低くなるよう冷却する設計が施されています。
EXシリーズは、最大20Aのスイッチング能力があり、取付けが簡単にできるように十分な配線スペースがあります。単極および双極コンジット開口部が用意されています。デュアルコンジット開口部は複数のスイッチの配線を介して利用できます。EXシリーズは、スイッチの4つの側面から取り付けることができます。