何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

温度プローブ - ハネウェル


技術仕様

温度検出タイプ 浸漬
動作温度 -40°C~150°C [-40°F~302°F]
サーミスタタイプ NTC
抵抗 2,000 Ω
公差 ±5.0%
精度 20℃ [68℉]
BETA(25/85) 3468
R-T 曲線 10
空気中における時定数 なし
空気中における放散定数 なし
水中における放散定数 6 mW/°C
0.914 m/s [3ft/s]での水中における時定数 15.0 秒
金属表面における時定数 なし
金属表面における放散定数 なし
ハウジング素材 真鍮
電気的インターフェース/コネクタタイプ オーバーモールド成形コネクタ/Delphi 90METRI-PACK 150シリーズ
取付け方法/機械的インターフェース スレッドボディ(1/8PTF27TPI)
リード材料 なし
リード長 なし
シリーズ名 ES120
製品取り扱い地域 全地域

技術仕様

温度検出タイプ 浸漬
動作温度 -40°C~150°C [-40°F~302°F]
サーミスタタイプ NTC
抵抗 2,000 Ω
公差 ±5.0%
精度 20℃ [68℉]
BETA(25/85) 3468
R-T 曲線 10
空気中における時定数 なし
空気中における放散定数 なし
水中における放散定数 6 mW/°C
0.914 m/s [3ft/s]での水中における時定数 15.0 秒
金属表面における時定数 なし
金属表面における放散定数 なし
ハウジング素材 真鍮
電気的インターフェース/コネクタタイプ オーバーモールド成形コネクタ/Delphi 90METRI-PACK 150シリーズ
取付け方法/機械的インターフェース スレッドボディ(1/8PTF27TPI)
リード材料 なし
リード長 なし
シリーズ名 ES120
製品取り扱い地域 全地域

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
ES110およびES120シリーズ温度センサパッケージ、統合コネクタ装備 データシート 英語 166KB
温度センサラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 290KB
サーマルセンサ 製品レンジガイド 英語 12MB
可動クレーンにおけるセンサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 2MB
技術的な安全性と生産性のソリューションを提供するパートナー 製品レンジガイド 英語 11MB

製品の概要

  • 堅牢な設計
  • 空気/気体センシングまたは浸漬センシング
  • NTC(負の温度係数)またはKTY(シリコンベース正の温度係数)タイプ出力
  • 感度向上
  • 精度向上
  • 信頼性向上
  • 頑強なパッケージング
  • 速い応答時間
  • 広い動作温度範囲
  • 簡単な取付け
  • カスタマイズ可能

アプリケーション

  • 輸送機器: エンジン冷却水、オイル温度、空気吸入、燃料およびエンジンブロックセンシング
  • 産業: コンプレッサ、ダクト、油圧温度センシング

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

個人情報を販売しない

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink