何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

温度プローブ - ハネウェル


技術仕様

温度検出タイプ エア/ガス
動作温度 -40°C~150°C [-40°F~302°F]
サーミスタタイプ NTC
抵抗 2,000 Ω
公差 ±5.0%
精度 20℃ [68℉]
BETA(25/85) 3468
R-T 曲線 10
空気中における時定数 10.0 秒
空気中における放散定数 1 mW/°C
水中における放散定数 なし
0.914 m/s [3ft/s]での水中における時定数 なし
金属表面における時定数 なし
金属表面における放散定数 なし
ハウジング素材 真鍮
電気的インターフェース/コネクタタイプ オーバーモールド成形コネクタ/2ピンミニタイマー
取付け方法/機械的インターフェース スレッドボディ(M12x1.5)
リード材料 なし
リード長 なし
シリーズ名 ES110
製品取り扱い地域 全地域

技術仕様

温度検出タイプ エア/ガス
動作温度 -40°C~150°C [-40°F~302°F]
サーミスタタイプ NTC
抵抗 2,000 Ω
公差 ±5.0%
精度 20℃ [68℉]
BETA(25/85) 3468
R-T 曲線 10
空気中における時定数 10.0 秒
空気中における放散定数 1 mW/°C
水中における放散定数 なし
0.914 m/s [3ft/s]での水中における時定数 なし
金属表面における時定数 なし
金属表面における放散定数 なし
ハウジング素材 真鍮
電気的インターフェース/コネクタタイプ オーバーモールド成形コネクタ/2ピンミニタイマー
取付け方法/機械的インターフェース スレッドボディ(M12x1.5)
リード材料 なし
リード長 なし
シリーズ名 ES110
製品取り扱い地域 全地域

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
ES110およびES120シリーズ温度センサパッケージ、統合コネクタ装備 データシート 英語 166KB
輸送機器 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 4MB
温度センサラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 290KB
サーマルセンサ 製品レンジガイド 英語 12MB
フロントローダーにおけるセンサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 3MB
技術的な安全性と生産性のソリューションを提供するパートナー 製品レンジガイド 英語 11MB

製品の概要

  • 堅牢な設計
  • 空気/気体センシングまたは浸漬センシング
  • NTC(負の温度係数)またはKTY(シリコンベース正の温度係数)タイプ出力
  • 感度向上
  • 精度向上
  • 信頼性向上
  • 頑強なパッケージング
  • 速い応答時間
  • 広い動作温度範囲
  • 簡単な取付け
  • カスタマイズ可能

アプリケーション

  • 輸送機器: エンジン冷却水、オイル温度、空気吸入、燃料およびエンジンブロックセンシング
  • 産業: コンプレッサ、ダクト、油圧温度センシング