何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

特殊大型ベーシックスイッチ - ハネウェル


技術仕様

スイッチタイプ MICRO SWITCH 標準25.4mm H×17.8mm W×50.8mm L [1.0in H×0.7in W×2.0in L]
電流定格 10 A
シールド なし
回路 DPDT
アクチュエータ ピンプランジャー
端子 ねじ
動作温度 -55°C~85°C [-67°F~185°F]
電圧 250 Vac
接点タイプ
オペレーティングフォース
(OF:動作に必要な力)
最大3,34 N~5,56 N [12.0 oz~20.0 oz]
リリースフォース 最小 0,56 N [2.0 oz]
プリトラベル
(PT:動作までの動き)
最大2.29 mm [0.090 in]
オーバートラベル(OT) 最小0.13 mm [0.005 in]
ディフェレンシャル
トラベル(DT)
最大1.02 mm [0.040 in]
動作位置(OP) 15.62 mm ±0.38 mm [0.615 in ±0.015 in]
材料 プラスチック
ハウジング素材 汎用フェノール類
認証規格 UL、CSA
取付けねじサイズ 3.53 mm [0.139 in]
取付け中心 25.4 mm±0.05 mm [1 in±0.002 in]
締め付けトルク 0,33 N m [3.0in lb]
重量 35.5 g [0.078 lb]
パッケージ高さ 32.49 mm [1.28 in]
パッケージ幅 17.5 mm [0.69 in]
パッケージ長さ 49.3 mm [1.94 in]
付記 UL: E12252; CSA: LR41370; 6-32 UNC x 0.188 inのねじ端子(なべ頭ねじ5)
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 DT

技術仕様

スイッチタイプ MICRO SWITCH 標準25.4mm H×17.8mm W×50.8mm L [1.0in H×0.7in W×2.0in L]
電流定格 10 A
シールド なし
回路 DPDT
アクチュエータ ピンプランジャー
端子 ねじ
動作温度 -55°C~85°C [-67°F~185°F]
電圧 250 Vac
接点タイプ
オペレーティングフォース
(OF:動作に必要な力)
最大3,34 N~5,56 N [12.0 oz~20.0 oz]
リリースフォース 最小 0,56 N [2.0 oz]
プリトラベル
(PT:動作までの動き)
最大2.29 mm [0.090 in]
オーバートラベル(OT) 最小0.13 mm [0.005 in]
ディフェレンシャル
トラベル(DT)
最大1.02 mm [0.040 in]
動作位置(OP) 15.62 mm ±0.38 mm [0.615 in ±0.015 in]
材料 プラスチック
ハウジング素材 汎用フェノール類
認証規格 UL、CSA
取付けねじサイズ 3.53 mm [0.139 in]
取付け中心 25.4 mm±0.05 mm [1 in±0.002 in]
締め付けトルク 0,33 N m [3.0in lb]
重量 35.5 g [0.078 lb]
パッケージ高さ 32.49 mm [1.28 in]
パッケージ幅 17.5 mm [0.69 in]
パッケージ長さ 49.3 mm [1.94 in]
付記 UL: E12252; CSA: LR41370; 6-32 UNC x 0.188 inのねじ端子(なべ頭ねじ5)
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 DT

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
MICRO SWITCH BS/ DT/MT/MN/TB シリーズ プレミアム大型スナップアクション スイッチ データシート 英語 2MB
DT-2R-B6高解像度写真 写真 英語 1MB
DT-2R-B6低解像度写真 写真 英語 128KB
MICRO SWITCH Subminiature Basic Switch Comparison 製品レンジガイド 英語 649KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications パンフレット 英語 3MB
ベーシック、トグル、ロッカースイッチ レンジガイド 製品レンジガイド 英語 7MB
バルブおよびフローメータのセンサとスイッチ アプリケーションノート 英語 2MB

製品の概要

  • タイプZスイッチとの取付け互換性があります。
  • 定格 240 Vac で10 A
  • 温度耐性: 82 °C [180 °F]
  • 設計によって複数の配線組み合わせが可能になります。

アプリケーション

  • 灌漑システム
  • セミトレーラートラック
  • タイミングデバイス
  • オフィス機器
  • テスト機器
  • 医療/歯科機器
  • HVAC 機器
  • 手動デバイス
  • バルブ

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink