何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

増幅型基板実装型圧力センサ - ハネウェル


技術仕様

シリーズ名 DPRシリーズ
測定タイプ ゲージ圧
信号処理 増幅あり
温度補正 あり
圧力範囲 0inH2O~10inH2O
供給電圧 標準5.0 Vdc
供給電流 標準2.7 mA
伝達関数 5%〜80%のVsupply
出力 アナログ
応答時間 1ms
ポートスタイル デュアルラジアルバーベッドポート、同サイド
パッケージタイプ ねじマウント
電気的端子 フライングリード、304.8 mm ハーネス長
トータルエラーバンド(総合精度) 最小値±1.25%FSS(顧客による自動ゼロ操作後)
精度(最良適合直線) ±0.25 %FSS BFSL
耐衝撃性 100 g、継続時間6 ms
耐振動性 15 g、10 Hz~2 kHz
動作温度 -40°C~+85°C(-40°F~+185°F)
補正温度範囲 -20°C~70°C [-4°F~158°F]
媒体適合性 空気やその他の乾性ガスなどの非腐食性、非イオン性気体。
寿命 最小100万圧力サイクル
製品取り扱い地域 全地域

技術仕様

シリーズ名 DPRシリーズ
測定タイプ ゲージ圧
信号処理 増幅あり
温度補正 あり
圧力範囲 0inH2O~10inH2O
供給電圧 標準5.0 Vdc
供給電流 標準2.7 mA
伝達関数 5%〜80%のVsupply
出力 アナログ
応答時間 1ms
ポートスタイル デュアルラジアルバーベッドポート、同サイド
パッケージタイプ ねじマウント
電気的端子 フライングリード、304.8 mm ハーネス長
トータルエラーバンド(総合精度) 最小値±1.25%FSS(顧客による自動ゼロ操作後)
精度(最良適合直線) ±0.25 %FSS BFSL
耐衝撃性 100 g、継続時間6 ms
耐振動性 15 g、10 Hz~2 kHz
動作温度 -40°C~+85°C(-40°F~+185°F)
補正温度範囲 -20°C~70°C [-4°F~158°F]
媒体適合性 空気やその他の乾性ガスなどの非腐食性、非イオン性気体。
寿命 最小100万圧力サイクル
製品取り扱い地域 全地域

文書


製品の概要

  • ゲージ圧および差圧を測定
  • トータルエラーバンド(総合精度):±1.5%FSS
  • 液体溶媒オプション:デュアルポート デバイス上のウェット/ウェット操作に対応
  • 業界最高レベルの長期安定性: ±0.25%FSS
  • 業界トップの精度: ±0.25 %FSS BFSL
  • 幅広い圧力範囲:60 mbar~10 bar | 6 kPa~1 MPa | 1 psi〜150 psi
  • 小型8 mm x 7 mm
  • 高い破壊耐圧
  • 温度範囲0°C~50°C [32°F~122°F] でキャリブレーション済み
  • 3.3Vdcまたは5.0Vdcのいずれかの単一電源で動作
  • 出力:レシオメトリックアナログまたはI2C- or SPI互換12ビットデジタル
  • 消費電力: スリープモードを利用した場合、2uAの標準値
  • IPC/JEDEC J-STD-020D.1 耐湿性レベル1要件に準拠
  • REACH および RoHS 準拠
  • オプション:内部診断機能、液体媒体、スリープモード、温度出力
  • Sensor materials have been tested and certified for these food safety standards: NSF-169, BPA Free, LFGB

アプリケーション

産業:

  • 暖房・換気・空調システム(HVAC)
  • 可変風量(VAV)コントロール
  • ダンパーコントロールとダクトエアフロー
  • フィルタモニタリング/フィルタ詰まり検出
  • 変調炉の制御
  • 室内空気環境
  • 漏れ検出
  • 空気圧制御装置
  • バーナー制御
  • 空燃比の調整
  • ガスアナライザおよびメーター
  • ヒュームフードとクリーンルーム

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink