何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

クローズループ電流センサ - ハネウェル


技術仕様

製品タイプ クローズループリニア
検出電流タイプ ACまたはDC
検出電流レンジ ±180 A
パッケージタイプ スルーホール型PCBマウント
出力タイプ 電流
直流 ±180 A
動作電流 25°Cで100A RMS
供給電流 ±10 mA + 出力
供給電圧 ±15.0 Vdc
オフセット電流 < ±0.1 mA
オフセット電流ドリフト < ±0.25 mA
コイル抵抗 100 Ω
応答時間 < 0.5 µs
コイル巻数 2000
ノミナル出力 50 mA
動作温度 -40°C~+85°C(-40°F~+185°F)
保管温度 -40°C~90°C [-40°F~194°F]
測定抵抗 0 Ohm(最小)、125 Ohm(最大)
ハウジング素材 ガラス入りPBT(UL94-V0)
取付け 3ピンPCB
ピン配置 スタイル オフセット
精度 ±0.5 %
製品取り扱い地域 全地域
付記 より大きなスルーホール。
UNSPSCコード 41111928
UNSPSC 商品 41111928電流センサ
シリーズ名 CSN

技術仕様

製品タイプ クローズループリニア
検出電流タイプ ACまたはDC
検出電流レンジ ±180 A
パッケージタイプ スルーホール型PCBマウント
出力タイプ 電流
直流 ±180 A
動作電流 25°Cで100A RMS
供給電流 ±10 mA + 出力
供給電圧 ±15.0 Vdc
オフセット電流 < ±0.1 mA
オフセット電流ドリフト < ±0.25 mA
コイル抵抗 100 Ω
応答時間 < 0.5 µs
コイル巻数 2000
ノミナル出力 50 mA
動作温度 -40°C~+85°C(-40°F~+185°F)
保管温度 -40°C~90°C [-40°F~194°F]
測定抵抗 0 Ohm(最小)、125 Ohm(最大)
ハウジング素材 ガラス入りPBT(UL94-V0)
取付け 3ピンPCB
ピン配置 スタイル オフセット
精度 ±0.5 %
製品取り扱い地域 全地域
付記 より大きなスルーホール。
UNSPSCコード 41111928
UNSPSC 商品 41111928電流センサ
シリーズ名 CSN

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
電流センサ 製品ラインナップガイド 英語 870KB
電流センサ 製品レンジガイド 英語 885KB

製品の概要

  • 電流検出の最大値は1275 amps(製品のリストによって異なる)
  • AC、DC、インパルス電流の測定
  • 競争力のあるコスト/性能比
  • 迅速な反応
  • 高負荷能力
  • 一次および二次回路間の高い電気的絶縁
  • 産業用動作温度範囲
  • 小型で軽量

アプリケーション

  • 可変速度ドライブ
  • 過電流防止
  • 漏電検知器
  • 電流フィードバック制御システム
  • ロボット
  • UPSおよび通信電力供給源
  • 溶接電源
  • 自動車 - バッテリ管理システム
  • ワット計

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink