閉ループセンサ
CSNFシリーズ
定格電流:100A ±150A、±180A、±200A センシング電流範囲、応答時間 <0.5µs、精度 ±0.5%
クローズループ電流センサのCSN シリーズは、磁気抵抗あるいはホール効果、およびゼロ位法あるいはゼロ磁場光束法(フィードバックシステム)の原理に基づいています。センサコアの磁束は常にゼロに制御されます。
ゼロ磁束のバランスを取るのに必要な電流量は、導体を流れる一次電流に、二次巻線に対する一次巻線の比率を乗じたものです。
このクローズループ電流は、デバイスから出力され、任意の時点で二次巻数だけ下がる一次電流のイメージを示します。この電流はレジスタを通る電圧で表されます。