製品タイプ | クローズループリニア |
検出電流タイプ | ACまたはDC |
検出電流レンジ | ±90 A |
パッケージタイプ | 直列接続型PCBマウント |
出力タイプ | 電流 |
直流 | ±50 A |
動作電流 | 25°Cで50A RMS |
供給電流 | ±12 mA + 出力 |
供給電圧 | ±12.0 Vdc〜±15.0 Vdc |
オフセット電流 | < ±0.15 mA |
オフセット電流ドリフト | < ±0.6 mA |
コイル抵抗 | 66 Ω |
応答時間 | < 0.2 µs |
コイル巻数 | 1000 |
ノミナル出力 | 50 mA |
動作温度 | -40°C~+85°C(-40°F~+185°F) |
保管温度 | -40°C~90°C [-40°F~194°F] |
測定抵抗 | 54 Ohm(最小)、150 Ohm(最大) |
ハウジング素材 | ガラス入りPBT(UL94-V0) |
取付け | 11ピンPCB |
ピン配置 スタイル | 4ピン |
精度 | ±0.5 % |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
付記 | コスト削減のミニチュア50 Aセンサ、改訂された磁気回路付き。(50 Aまで保証されている精度) |
UNSPSCコード | 41111928 |
UNSPSC 商品 | 41111928電流センサ |
シリーズ名 | CSN |
技術仕様
製品タイプ | クローズループリニア |
検出電流タイプ | ACまたはDC |
検出電流レンジ | ±90 A |
パッケージタイプ | 直列接続型PCBマウント |
出力タイプ | 電流 |
直流 | ±50 A |
動作電流 | 25°Cで50A RMS |
供給電流 | ±12 mA + 出力 |
供給電圧 | ±12.0 Vdc〜±15.0 Vdc |
オフセット電流 | < ±0.15 mA |
オフセット電流ドリフト | < ±0.6 mA |
コイル抵抗 | 66 Ω |
応答時間 | < 0.2 µs |
コイル巻数 | 1000 |
ノミナル出力 | 50 mA |
動作温度 | -40°C~+85°C(-40°F~+185°F) |
保管温度 | -40°C~90°C [-40°F~194°F] |
測定抵抗 | 54 Ohm(最小)、150 Ohm(最大) |
ハウジング素材 | ガラス入りPBT(UL94-V0) |
取付け | 11ピンPCB |
ピン配置 スタイル | 4ピン |
精度 | ±0.5 % |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
付記 | コスト削減のミニチュア50 Aセンサ、改訂された磁気回路付き。(50 Aまで保証されている精度) |
UNSPSCコード | 41111928 |
UNSPSC 商品 | 41111928電流センサ |
シリーズ名 | CSN |