何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

オープンループ電流センサ - ハネウェル


技術仕様

製品タイプ インサーキットアナログ
検出電流タイプ ACまたはDC
検出電流レンジ ±1 A
パッケージタイプ 底面部PCB実装
出力タイプ シンク/ソース
感度 1020 mV/AT ±122 mV /AT @ 5 Vdc
供給電流 最大 9 mA
オフセット電圧 Vs/2
供給電圧 4.5 Vdc〜10.5 Vdc
オフセットシフト ±0.064
コイル抵抗 0.16 Ω(標準)
応答時間 3 μs
コイル巻数 60
動作温度 -25℃〜100℃[-13°F〜212°F]
保管温度 -65°C〜110°C[-85°F〜230°F]
取付け 5ピンPCB
ピン配置 スタイル 5ピン
製品取り扱い地域 全地域
付記 AT = 増幅 * 回転数(特に規定されていない限り、特長はVs = 5 Vdc、Ta = 25°Cに基づく)
UNSPSCコード 41111928
UNSPSC 商品 41111928電流センサ
シリーズ名 CSL

技術仕様

製品タイプ インサーキットアナログ
検出電流タイプ ACまたはDC
検出電流レンジ ±1 A
パッケージタイプ 底面部PCB実装
出力タイプ シンク/ソース
感度 1020 mV/AT ±122 mV /AT @ 5 Vdc
供給電流 最大 9 mA
オフセット電圧 Vs/2
供給電圧 4.5 Vdc〜10.5 Vdc
オフセットシフト ±0.064
コイル抵抗 0.16 Ω(標準)
応答時間 3 μs
コイル巻数 60
動作温度 -25℃〜100℃[-13°F〜212°F]
保管温度 -65°C〜110°C[-85°F〜230°F]
取付け 5ピンPCB
ピン配置 スタイル 5ピン
製品取り扱い地域 全地域
付記 AT = 増幅 * 回転数(特に規定されていない限り、特長はVs = 5 Vdc、Ta = 25°Cに基づく)
UNSPSCコード 41111928
UNSPSC 商品 41111928電流センサ
シリーズ名 CSL

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
CSLWシリーズ ミニチュアワイヤードオープンループ電流センサ データシート 英語 227KB
電流センサ 製品ラインナップガイド 英語 870KB
電流センサ 製品レンジガイド 英語 885KB

製品の概要

  • acまたはdc電流センシング
  • 線形比例出力
  • 電流シンキングまたはソーシング出力で柔軟なインターフェースを実現
  • 挿入ロスなし
  • 高速な応答
  • スペースの限られたアプリケーション向けのコンパクトサイズ
  • 正確で低コストのセンシング
  • 最小エネルギー損失
  • 最大電流制限はコンダクタサイズのみに依存
  • 内蔵温度補正によって信頼度の高いオペレーションを実現
  • 動作温度:-25℃〜100℃[-13°F〜212°F]
  • RoHs適合(無鉛)

アプリケーション

  • アプリケーション、HVAC、消費者ツールにおけるモーターコントロール
  • 電子回路の電流モニタリング
  • 過電流防止
  • 漏電検知器
  • ロボット
  • 産業プロセスコントロール
  • UPSおよび通信電力供給源
  • 溶接電流モニタリング
  • モバイル機器のバッテリ管理システム
  • 電力計
  • 可変速度ドライブ

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink