製品タイプ | 誘導アナログ |
検出電流タイプ | ACまたはDC |
検出電流レンジ | ±150 A |
パッケージタイプ | 底面部PCB実装 |
出力タイプ | 電圧 |
感度 | 16.2 mV N* ±1.1 mV N* @ 8 Vdc |
供給電流 | 最大 20 mA |
オフセット電圧 | Vcc/2 ±2 % |
供給電圧 | 6.0 Vdc〜12.0 Vdc |
オフセットシフト | ±0.02 |
コイル抵抗 | なし |
応答時間 | 3 μs |
動作温度 | -25°C〜85°C [-13°F〜185°F] |
保管温度 | -40°C〜100°C [-40°F〜212°F] |
ハウジング素材 | PBTポリエステル |
取付け | 3ピンPCB |
ピン配置 スタイル | 3ピン |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
付記 | *N = 巻き数 |
UNSPSCコード | 41111928 |
UNSPSC 商品 | 41111928電流センサ |
シリーズ名 | CSLA |
技術仕様
製品タイプ | 誘導アナログ |
検出電流タイプ | ACまたはDC |
検出電流レンジ | ±150 A |
パッケージタイプ | 底面部PCB実装 |
出力タイプ | 電圧 |
感度 | 16.2 mV N* ±1.1 mV N* @ 8 Vdc |
供給電流 | 最大 20 mA |
オフセット電圧 | Vcc/2 ±2 % |
供給電圧 | 6.0 Vdc〜12.0 Vdc |
オフセットシフト | ±0.02 |
コイル抵抗 | なし |
応答時間 | 3 μs |
動作温度 | -25°C〜85°C [-13°F〜185°F] |
保管温度 | -40°C〜100°C [-40°F〜212°F] |
ハウジング素材 | PBTポリエステル |
取付け | 3ピンPCB |
ピン配置 スタイル | 3ピン |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
付記 | *N = 巻き数 |
UNSPSCコード | 41111928 |
UNSPSC 商品 | 41111928電流センサ |
シリーズ名 | CSLA |
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
CSLAシリーズ リニア電流センサ | カタログ情報 | 英語 | 234KB |
---|---|---|---|
CSLAシリーズ リニア電流センサ | 取付説明書 | 英語 | 58KB |
電流センサ | 製品ラインナップガイド | 英語 | 870KB |
電流センサ | 製品レンジガイド | 英語 | 885KB |