何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

オープンループ電流センサ - ハネウェル


技術仕様

製品タイプ 誘導アナログ
検出電流タイプ ACまたはDC
検出電流レンジ ±625 A
パッケージタイプ 底面部PCB実装
出力タイプ 電圧
感度 5.6 mV N* ±1.3 mV N* @ 12 Vdc
供給電流 最大 19 mA
オフセット電圧 Vcc/2 ±10 %
供給電圧 8.0 Vdc〜16.0 Vdc
オフセットシフト ±0.05
コイル抵抗 なし
応答時間 3 μs
動作温度 -25°C〜85°C [-13°F〜185°F]
保管温度 -40°C〜100°C [-40°F〜212°F]
ハウジング素材 PBTポリエステル
取付け 3ピンPCB
ピン配置 スタイル 3ピン
製品取り扱い地域 全地域
付記 * N = 巻数(新設計には推奨しません)
UNSPSCコード 41111928
UNSPSC 商品 41111928電流センサ
シリーズ名 CSLA

技術仕様

製品タイプ 誘導アナログ
検出電流タイプ ACまたはDC
検出電流レンジ ±625 A
パッケージタイプ 底面部PCB実装
出力タイプ 電圧
感度 5.6 mV N* ±1.3 mV N* @ 12 Vdc
供給電流 最大 19 mA
オフセット電圧 Vcc/2 ±10 %
供給電圧 8.0 Vdc〜16.0 Vdc
オフセットシフト ±0.05
コイル抵抗 なし
応答時間 3 μs
動作温度 -25°C〜85°C [-13°F〜185°F]
保管温度 -40°C〜100°C [-40°F〜212°F]
ハウジング素材 PBTポリエステル
取付け 3ピンPCB
ピン配置 スタイル 3ピン
製品取り扱い地域 全地域
付記 * N = 巻数(新設計には推奨しません)
UNSPSCコード 41111928
UNSPSC 商品 41111928電流センサ
シリーズ名 CSLA

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
CSLAシリーズ リニア電流センサ カタログ情報 英語 234KB
CSLAシリーズ リニア電流センサ 取付説明書 英語 58KB
電流センサ 製品ラインナップガイド 英語 870KB
電流センサ 製品レンジガイド 英語 885KB

製品の概要

  • リニア出力
  • ACまたはDC電流センシング
  • スルーホール設計
  • 高速な応答
  • 入力からの出力電圧絶縁
  • 最小エネルギー損失
  • 最大電流制限はコンダクタサイズのみに依存
  • 調整可能な性能および内蔵式温度補正によって信頼性の高い操作が可能になります。
  • 正確で低コストのセンシング
  • -25°C~+85°Cの動作温度範囲
  • ハウジング: PBTポリエステル

アプリケーション

  • 可変速度ドライブ
  • 過電流防止
  • 漏電検知器
  • 電流フィードバック制御システム
  • ロボット
  • UPSおよび通信電力供給源
  • 溶接電源
  • 自動車 - バッテリ管理システム
  • ワット計

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink