何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

電流センサ - ハネウェル


技術仕様

製品タイプ デジタル電流
検出電流タイプ ACまたはDC
パッケージタイプ スルーホール型PCBマウント
出力電圧 0.40 V
出力電流 20 mA
出力タイプ 電圧
リリース電流 0.08 NI(最小)
動作電流 25℃で0.50NI(0.32 NI min、0.88 NI max.)
供給電流 最大 12 mA
供給電圧 6.0 Vdc〜16.0 Vdc
応答時間 100 µs
動作温度 -25°C〜85°C [-13°F〜185°F]
保管温度 -40°C〜100°C [-40°F〜212°F]
ハウジング素材 PBTポリエステル
取付け PCB、 ねじ取付け
ピン配置 スタイル 3ピン、PCB
製品取り扱い地域 全地域
UNSPSCコード 41111928
UNSPSC 商品 41111928電流センサ
シリーズ名 CSDA

技術仕様

製品タイプ デジタル電流
検出電流タイプ ACまたはDC
パッケージタイプ スルーホール型PCBマウント
出力電圧 0.40 V
出力電流 20 mA
出力タイプ 電圧
リリース電流 0.08 NI(最小)
動作電流 25℃で0.50NI(0.32 NI min、0.88 NI max.)
供給電流 最大 12 mA
供給電圧 6.0 Vdc〜16.0 Vdc
応答時間 100 µs
動作温度 -25°C〜85°C [-13°F〜185°F]
保管温度 -40°C〜100°C [-40°F〜212°F]
ハウジング素材 PBTポリエステル
取付け PCB、 ねじ取付け
ピン配置 スタイル 3ピン、PCB
製品取り扱い地域 全地域
UNSPSCコード 41111928
UNSPSC 商品 41111928電流センサ
シリーズ名 CSDA

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
CSDシリーズ デジタル電流センサ 取付説明書 英語 62KB
CSDAシリーズ デジタル電流センサ カタログ情報 英語 115KB
電流センサ 製品ラインナップガイド 英語 870KB
電流センサ 製品レンジガイド 英語 885KB

製品の概要

  • デジタル出力
  • ACまたはDC電流センシング
  • スルーホール設計
  • 入力からの出力電圧絶縁
  • 最小エネルギー損失
  • 最大電流制限はコンダクタサイズのみに依存
  • 正確で低コストのセンシング
  • -25°C~+85°Cの動作温度範囲

アプリケーション

  • 可変速度ドライブ
  • 過電流防止
  • 漏電検知器
  • 電流フィードバック制御システム
  • ロボット
  • UPSおよび通信電力供給源
  • 溶接電源
  • 自動車 - バッテリ管理システム
  • ワット計

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink