何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

オープンループ電流センサ - ハネウェル


技術仕様

製品タイプ 誘導アナログ
検出電流タイプ AC、DC、インパルス電流
検出電流レンジ ±600 A
パッケージタイプ フランジマウント、コネクタ付き
出力タイプ 電圧
動作電流 25℃で200A RMSノミナル
供給電流 標準17 mA
供給電圧 ±15 Vdc ±5 %
オフセット電流ドリフト IPN = 50 Aで±3 mV/°C未満; ­IPN = 100 A~600 Aで±1.5 mV/°C未満
コイル抵抗 なし
応答時間 3 µs〜7 µs
コイル巻数 なし
動作温度 -10°C〜80°C [14°F〜176°F]
保管温度 -25°C〜85°C [-13°F〜185°F]
ハウジング素材 PBTポリエステル
取付け Molex タイプコネクタ
製品取り扱い地域 全地域
UNSPSCコード 41111928
UNSPSC 商品 41111928電流センサ
シリーズ名 CSCA-A

技術仕様

製品タイプ 誘導アナログ
検出電流タイプ AC、DC、インパルス電流
検出電流レンジ ±600 A
パッケージタイプ フランジマウント、コネクタ付き
出力タイプ 電圧
動作電流 25℃で200A RMSノミナル
供給電流 標準17 mA
供給電圧 ±15 Vdc ±5 %
オフセット電流ドリフト IPN = 50 Aで±3 mV/°C未満; ­IPN = 100 A~600 Aで±1.5 mV/°C未満
コイル抵抗 なし
応答時間 3 µs〜7 µs
コイル巻数 なし
動作温度 -10°C〜80°C [14°F〜176°F]
保管温度 -25°C〜85°C [-13°F〜185°F]
ハウジング素材 PBTポリエステル
取付け Molex タイプコネクタ
製品取り扱い地域 全地域
UNSPSCコード 41111928
UNSPSC 商品 41111928電流センサ
シリーズ名 CSCA-A

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
電流センサ 製品ラインナップガイド 英語 870KB
電流センサ 製品レンジガイド 英語 885KB

製品の概要

  • AC、DC、インパルス電流の測定
  • 競争力のあるコスト/性能比
  • 低消費電力
  • コンパクトサイズ
  • 一次および二次回路間の高い電気的絶縁
  • 大きな一次開口
  • RoHS 準拠
  • CE

アプリケーション

  • 可変速度ドライブ
  • 漏電検知器
  • 電流フィードバック制御システム
  • ロボット
  • UPSおよび通信電力供給源
  • 溶接電源
  • 自動車のバッテリ管理システム
  • 電力計

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink