何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

 ケーブルプルスイッチ - ハネウェル


技術仕様

製品タイプ ケーブルプル・セーフティスイッチ
アクチュエータ ケーブル、維持
スイッチタイプ 2NC 直接操作、スローアクション
接点材料
端子タイプ 20 mm
電流定格 100mA~10A(熱)
電圧 600 Vac & 250 Vdc 最大
ハウジング素材 アルミニウム
ハウジングタイプ 防爆
シリーズ名 CLSX
保護等級 IP67; NEMA 1, 3, 4, 13
CSA ファイル # LR57326
ULファイル# E37138、E157416
認証規格 UL、CSA
動作温度 -25°C~40°C [-13°F~104°F]
製品取り扱い地域 全地域
UNSPSCコード 39122205
UNSPSC 商品 39122205セーフティスイッチ
接点ブロック なし
インジケータ なし
付記 IEC 947-5-1、EN60947-5-1

技術仕様

製品タイプ ケーブルプル・セーフティスイッチ
アクチュエータ ケーブル、維持
スイッチタイプ 2NC 直接操作、スローアクション
接点材料
端子タイプ 20 mm
電流定格 100mA~10A(熱)
電圧 600 Vac & 250 Vdc 最大
ハウジング素材 アルミニウム
ハウジングタイプ 防爆
シリーズ名 CLSX
保護等級 IP67; NEMA 1, 3, 4, 13
CSA ファイル # LR57326
ULファイル# E37138、E157416
認証規格 UL、CSA
動作温度 -25°C~40°C [-13°F~104°F]
製品取り扱い地域 全地域
UNSPSCコード 39122205
UNSPSC 商品 39122205セーフティスイッチ
接点ブロック なし
インジケータ なし
付記 IEC 947-5-1、EN60947-5-1

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
PK 80026:防爆モーメンタリケーブルプル型リミットスイッチ 取付説明書 英語 155KB
PK 81593:CLSXシリーズ防爆状態維持ケーブルプルリミットスイッチ インストール説明および認証ドキュメント 英語 162KB
テストレポート:ケーブルプルスイッチ:プルフォース テスト: アプリケーションノート 英語 4MB
MICRO SWITCH セーフティスイッチの比較 製品レンジガイド 英語 485KB
MICRO SWITCHスイッチ、コンベアアプリケーション用 アプリケーションノート 英語 4MB
ポジティブオープニング接点リミットスイッチ アプリケーションノート 英語 3MB
固形廃棄物管理及び処分 アプリケーションノート 英語 2MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications パンフレット 英語 3MB
産業用製品ラインカード ラインカード/選択チャート 英語 2MB
リミットスイッチおよび機械安全性 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 9MB
電気機械式セーフティスイッチ製品セレクションガイド カタログ情報 英語 351KB
多様な動作温度で装置の安全を維持 アプリケーションノート 英語 394KB
ホワイトペーパー:工場/流通センターにおける安全性 - ケーブルプルセーフティスイッチのニーズ ホワイトペーパー 英語 1MB

製品の概要

  • 通常クローズ接点を正動作でオープン
  • 2NCポジティブオープニング接点が使用可能
  • 断線/たるみケーブル検出なし
  • UL、CSA

アプリケーション

  • 危険な環境でのコンベヤライン

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink