製品タイプ | ケーブルプル・セーフティスイッチ |
アクチュエータ | ケーブル、維持 |
スイッチタイプ | 2NC 直接操作、スローアクション |
接点材料 | 銀 |
端子タイプ | 1/2 NPT |
電流定格 | 100mA~10A(熱) |
電圧 | 600 Vac & 250 Vdc 最大 |
ハウジング素材 | アルミニウム |
ハウジングタイプ | 防爆 |
シリーズ名 | CLSX |
保護等級 | IP67; NEMA 1, 3, 4, 13 |
CSA ファイル # | LR57326 |
ULファイル# | E37138、E157416 |
認証規格 | UL、CSA |
動作温度 | -25°C~40°C [-13°F~104°F] |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
UNSPSCコード | 39122205 |
UNSPSC 商品 | 39122205セーフティスイッチ |
接点ブロック | なし |
インジケータ | なし |
付記 | IEC 947-5-1、EN60947-5-1 |
技術仕様
製品タイプ | ケーブルプル・セーフティスイッチ |
アクチュエータ | ケーブル、維持 |
スイッチタイプ | 2NC 直接操作、スローアクション |
接点材料 | 銀 |
端子タイプ | 1/2 NPT |
電流定格 | 100mA~10A(熱) |
電圧 | 600 Vac & 250 Vdc 最大 |
ハウジング素材 | アルミニウム |
ハウジングタイプ | 防爆 |
シリーズ名 | CLSX |
保護等級 | IP67; NEMA 1, 3, 4, 13 |
CSA ファイル # | LR57326 |
ULファイル# | E37138、E157416 |
認証規格 | UL、CSA |
動作温度 | -25°C~40°C [-13°F~104°F] |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
UNSPSCコード | 39122205 |
UNSPSC 商品 | 39122205セーフティスイッチ |
接点ブロック | なし |
インジケータ | なし |
付記 | IEC 947-5-1、EN60947-5-1 |
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
PK 80026:防爆モーメンタリケーブルプル型リミットスイッチ | 取付説明書 | 英語 | 155KB |
---|---|---|---|
PK 81593:CLSXシリーズ防爆状態維持ケーブルプルリミットスイッチ | インストール説明および認証ドキュメント | 英語 | 162KB |
テストレポート:ケーブルプルスイッチ:プルフォース テスト: | アプリケーションノート | 英語 | 4MB |
MICRO SWITCH セーフティスイッチの比較 | 製品レンジガイド | 英語 | 504KB |
MICRO SWITCHスイッチ、コンベアアプリケーション用 | アプリケーションノート | 英語 | 176KB |
ポジティブオープニング接点リミットスイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 3MB |
固形廃棄物管理及び処分 | アプリケーションノート | 英語 | 2MB |
産業用製品ラインカード | ラインカード/選択チャート | 英語 | 2MB |
リミットスイッチおよび機械安全性 レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 22MB |
電気機械式セーフティスイッチ製品セレクションガイド | カタログ情報 | 英語 | 351KB |
多様な動作温度で装置の安全を維持 | アプリケーションノート | 英語 | 394KB |
ホワイトペーパー:工場/流通センターにおける安全性 - ケーブルプルセーフティスイッチのニーズ | ホワイトペーパー | 英語 | 420KB |