何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

 ケーブルプルスイッチ - ハネウェル


技術仕様

製品タイプ ケーブルプル・セーフティスイッチ
アクチュエータ ケーブル、維持
スイッチタイプ 1NC/1NO 直接操作、スローアクション
接点材料
端子タイプ 1/2 NPT
電流定格 100mA~10A(熱)
電圧 600 Vac & 250 Vdc 最大
ハウジング素材 アルミニウム
ハウジングタイプ 防爆
シリーズ名 CLSX
保護等級 IP67; NEMA 1, 3, 4, 13
CSA ファイル # LR57326
ULファイル# E37138、E157416
認証規格 UL、CSA
動作温度 -25°C~40°C [-13°F~104°F]
製品取り扱い地域 全地域
UNSPSCコード 39122205
UNSPSC 商品 39122205セーフティスイッチ
接点ブロック なし
インジケータ なし
付記 IEC 947-5-1、EN60947-5-1

技術仕様

製品タイプ ケーブルプル・セーフティスイッチ
アクチュエータ ケーブル、維持
スイッチタイプ 1NC/1NO 直接操作、スローアクション
接点材料
端子タイプ 1/2 NPT
電流定格 100mA~10A(熱)
電圧 600 Vac & 250 Vdc 最大
ハウジング素材 アルミニウム
ハウジングタイプ 防爆
シリーズ名 CLSX
保護等級 IP67; NEMA 1, 3, 4, 13
CSA ファイル # LR57326
ULファイル# E37138、E157416
認証規格 UL、CSA
動作温度 -25°C~40°C [-13°F~104°F]
製品取り扱い地域 全地域
UNSPSCコード 39122205
UNSPSC 商品 39122205セーフティスイッチ
接点ブロック なし
インジケータ なし
付記 IEC 947-5-1、EN60947-5-1

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
PK 80026:防爆モーメンタリケーブルプル型リミットスイッチ 取付説明書 英語 155KB
PK 81593:CLSXシリーズ防爆状態維持ケーブルプルリミットスイッチ インストール説明および認証ドキュメント 英語 162KB
テストレポート:ケーブルプルスイッチ:プルフォース テスト: アプリケーションノート 英語 4MB
MICRO SWITCH セーフティスイッチの比較 製品レンジガイド 英語 485KB
MICRO SWITCHスイッチ、コンベアアプリケーション用 アプリケーションノート 英語 4MB
ポジティブオープニング接点リミットスイッチ アプリケーションノート 英語 3MB
固形廃棄物管理及び処分 アプリケーションノート 英語 2MB
産業用製品ラインカード ラインカード/選択チャート 英語 2MB
リミットスイッチおよび機械安全性 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 9MB
電気機械式セーフティスイッチ製品セレクションガイド カタログ情報 英語 351KB
多様な動作温度で装置の安全を維持 アプリケーションノート 英語 394KB
ホワイトペーパー:工場/流通センターにおける安全性 - ケーブルプルセーフティスイッチのニーズ ホワイトペーパー 英語 1MB

製品の概要

  • 通常クローズ接点を正動作でオープン
  • 2NCポジティブオープニング接点が使用可能
  • 断線/たるみケーブル検出なし
  • UL、CSA

アプリケーション

  • 危険な環境でのコンベヤライン

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink