何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

Relialign™ ドアインターロックスイッチ - ハネウェル


技術仕様

コネクタ RJ-45 カテゴリ5コネクタ
タイプ 右手インターロック
電流負荷 0.2 A、24 Vdc; 0.35 A、24 Vac、60 Hz
キー メタル
ソレノイドコントロール 内部
Cat 5 接続 利用可能
電圧 24 Vac/Vdc, ±5 %
ハウジング素材 メタル (ホワイトカラー)
予想機械寿命 耐久寿命: 最低100万回の動作
動作温度 4°C〜38°C [40°F〜100°F]
付記 シリーズ配線
認証規格 ASME A17.1、ASME A18.1、cULus、CAN/CSA B44
製品取り扱い地域 北米

技術仕様

コネクタ RJ-45 カテゴリ5コネクタ
タイプ 右手インターロック
電流負荷 0.2 A、24 Vdc; 0.35 A、24 Vac、60 Hz
キー メタル
ソレノイドコントロール 内部
Cat 5 接続 利用可能
電圧 24 Vac/Vdc, ±5 %
ハウジング素材 メタル (ホワイトカラー)
予想機械寿命 耐久寿命: 最低100万回の動作
動作温度 4°C〜38°C [40°F〜100°F]
付記 シリーズ配線
認証規格 ASME A17.1、ASME A18.1、cULus、CAN/CSA B44
製品取り扱い地域 北米

文書


製品の概要

  • ASME A17.1、ASME A18.1、cULus、CAN/CSA B44に準拠
  • マニュアルオーバーライドでの簡単なアクチュエーションにより、ユーザーの安全を確保
  • 最高百万回のオペレーションが可能な長い機械寿命
  • ドアをホールドするドアクロージャ固定カムにより、キーとインターロックのギャップを最小化
  • 675ポンドの商業用標準プルフォースの2倍以上を実現
  • 内部ソレノイドコントロール
  • 開放/露出接点なし
  • マニュアルオーバーライドでの簡単なアクチュエーションにより、ユーザーの安全を確保
  • Cat5接続が利用可能
  • ユニバーサル電圧によりAC、DCアプリケーションどちらにも対応
  • 構成変更に対応したプラットフォーム

アプリケーション

  • 米国: スイングドア用途(特に食品・食器用エレベータ、資材用エレベータ、身体障害者用エレベータ、住宅用スイングドアエレベータ)
  • カナダ: スイングドア用途(特に食品・食器用エレベータ、資材用エレベータ、住宅用エレベータ)

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink