概要
Relialign™ CDIシリーズ業務用ドアインターロック、 ホワイト、 左キーエントリ、 ac/dcソレノイド、 シリーズワイヤ配線、 ターミナルストリップコネクタ。
ハネウェルRelialign™ CDI住宅用ドアインターロックスイッチは、米国ではスイングドア用途(特に食品・食器用エレベータ、資材用エレベータ、身体障害者用エレベータ、住宅用スイングドアエレベータ)での使用を目的として設計された電気機械式デバイスです。カナダでは、CDIはスイングドア用途(特に食品・食器用エレベータ、資材用エレベータ、住宅用エレベータ)での使用と目的として設計されていますが、身体障害者用エレベータ用に設計されていません。インターロックはドアを定位置に保持し、安全でない状態(エレベータがドアの位置にないときなど)ではドアが開かないようにします。ハネウェルMICRO SWITCH™を使用するカスタム内部ソレノイドコントロールを特長とするRelialign™シリーズドアインターロックは、ホストコントローラの簡素化、省電力の促進、ソレノイドの寿命の延長によりソレノイドのタイムアウト回数を低減します。CDIシリーズのインターロックは、構成可能で、左手バージョンと右手バージョンがあり、カスタマイズや設置が簡単に行え、現行デザインへの追加改良も可能です。