何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

- フレキシブルヒータ - ハネウェル


技術仕様

合計ワット数 60 W
ワット密度 1,55 W/cm² [10 W/in²]
電圧 110 V
抵抗値 201.7 Ω
長さ 76.2 mm [3 in]
50.8 mm [2 in]
絶縁材料 シリコン
接続 22 AWGワイヤ、600 mm [24 in]
接着剤 3M 966 PSA
シリーズ名 C3200

技術仕様

合計ワット数 60 W
ワット密度 1,55 W/cm² [10 W/in²]
電圧 110 V
抵抗値 201.7 Ω
長さ 76.2 mm [3 in]
50.8 mm [2 in]
絶縁材料 シリコン
接続 22 AWGワイヤ、600 mm [24 in]
接着剤 3M 966 PSA
シリーズ名 C3200

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
フレキシブルヒータ 製品ラインナップガイド 英語 133KB
医療業界のオートクレーブ要件に適合するフレキシブルヒータ アプリケーションノート 英語 1MB
サーマルセンサ 製品レンジガイド 英語 12MB
医療アプリケーション用センサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 374KB

製品の概要

  • 最大出力:16 W/cm² [40 W/in²]
  • 最大作動/保存温度:250°C [482°F]
  • 最大サイズ:610 mm x 610 mm [24 in x 24 in]
  • 平面、はめ込み型、およびらせん形ラップなど多様な形状に使用可能
  • 多様な端子で使用可能。
  • 複数電圧で使用可能

アプリケーション

  • エアボーンバルブ
  • 家庭用電化製品
  • サテライト
  • 医療用電子機器
  • 遠隔通信装置
  • 食品産業

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink