フレキシブルヒータ
C3200シリーズ
シリコン化学エッチング 複数のワット密度または可変トレース形状が要求される用途向け 様々な幾何学形状
シリコン化学エッチング フレキシブルヒータは、温度や圧力を使用して接着される、グラスファイバで強化されたシリコンゴムの2層間に挟まれた抵抗フォイルトレースが含まれています。この材料は、金属部品への加硫が簡単です。ヒータトレースパターンは、プリント回路基板の設計および製造に用いられるプロセスと同様に生成されます。
PSAは取付けを簡単にします。フラット、モールド成形螺旋ラップなど、様々な形状で用意されています。標準設計は、UL、CSA、TUV認証済みです。
それぞれのソリューションで、他のシステムパーツとの接合や、ハネウェルのサーモスタット、サーミスタ、サーモカップル、温度センサとの併用で、カスタム設計の温熱システムも形成できます。
エアボーンバルブ、電気製品、医療エレクトロニクスなど、複数のワット密度または可変トレース形状が要求される場所で使用されます。