何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

特殊リミットスイッチ - ハネウェル


技術仕様

製品取り扱い地域 全地域
オペレーティングフォース
(OF:動作に必要な力)
4,17 N〜10,84 N [15 oz〜39 oz]
リリースフォース 最小 2,78 N [10 oz]
プリトラベル
(PT:動作までの動き)
最大1.98 mm [0.078 in]
オーバートラベル(OT) 最小5.56 mm [0.219 in]
ディフェレンシャル
トラベル(DT)
最大0.05 mm [0.002 in]
製品タイプ 封入形スイッチ
アクチュエータ トップローラープランジャ
回路 1NC 1NO SPDTスナップアクション
供給電圧 125 Vac、250 Vac、または480 Vac/125 Vdc/250 Vdc
ハウジング素材 亜鉛ダイキャスト
電流定格 15 A Ind./0.5 A Res./0.25 A Res.
保護等級 NEMA 1, 3, 4, 13
ハウジングタイプ スプリットハウジング、サイドマウント
シリーズ名 BZG/BZH
ULファイル# E12252
動作温度 -32°C~71°C [-25°F~160°F]
付記 ローラープランジャーにシールブーツ付き
認証規格 UL
UNSPSCコード 39122213
UNSPSC 商品 39122213 リミットスイッチ
シールド 産業機器

技術仕様

製品取り扱い地域 全地域
オペレーティングフォース
(OF:動作に必要な力)
4,17 N〜10,84 N [15 oz〜39 oz]
リリースフォース 最小 2,78 N [10 oz]
プリトラベル
(PT:動作までの動き)
最大1.98 mm [0.078 in]
オーバートラベル(OT) 最小5.56 mm [0.219 in]
ディフェレンシャル
トラベル(DT)
最大0.05 mm [0.002 in]
製品タイプ 封入形スイッチ
アクチュエータ トップローラープランジャ
回路 1NC 1NO SPDTスナップアクション
供給電圧 125 Vac、250 Vac、または480 Vac/125 Vdc/250 Vdc
ハウジング素材 亜鉛ダイキャスト
電流定格 15 A Ind./0.5 A Res./0.25 A Res.
保護等級 NEMA 1, 3, 4, 13
ハウジングタイプ スプリットハウジング、サイドマウント
シリーズ名 BZG/BZH
ULファイル# E12252
動作温度 -32°C~71°C [-25°F~160°F]
付記 ローラープランジャーにシールブーツ付き
認証規格 UL
UNSPSCコード 39122213
UNSPSC 商品 39122213 リミットスイッチ
シールド 産業機器

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
PK 88173:BZE6/V6およびBZG/H封入形スイッチ 取付説明書 英語 657KB
MICRO SWITCHリミットスイッチの比較 製品レンジガイド 英語 463KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications パンフレット 英語 3MB
封入形スイッチBZG/BZHシリーズ カタログ情報 英語 386KB
固形廃棄物管理及び処分 アプリケーションノート 英語 2MB
MICRO SWITCH DTE6/DTV6封入形スイッチ型番体系図 製品型番体系図 英語 1MB
リミットスイッチおよび機械安全性 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 9MB
輸送機器 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 4MB
可動クレーンにおけるセンサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 2MB
ホワイトペーパー:リミットスイッチに対する衝撃と振動の影響 ホワイトペーパー 英語 4MB

製品の概要

  • キャストアルミニウムハウジング
  • サイドまたはフランジマウント
  • UL 認定、申請番号 E12252
  • グラウンドねじ
  • NEMA 1、3、4、13に適合

アプリケーション

  • 包装機器
  • 特殊機械
  • 繊維機械
  • コンベヤ
  • 建設機械および機器
  • 印刷用機器
  • 天井クレーンおよびホイスト

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink