スイッチタイプ | MICRO SWITCH 標準25.4mm H×17.8mm W×50.8mm L [1.0in H×0.7in W×2.0in L] |
電流定格 | 15 A |
シールド | 環境 |
回路 | SPDT |
アクチュエータ | ローラーレバー |
端子 | ねじ |
動作温度 | -55°C~85°C [-67°F~185°F] |
電圧 | 250 Vac |
アクチュエータ長さ | 48.22 mm [1.90 in] |
接点タイプ | 銀 |
オペレーティングフォース (OF:動作に必要な力) |
最大 0,83 N [3.0 oz] |
リリースフォース | 最小 0,21 N [0.75 oz] |
オーバートラベル(OT) | 最小3.96 mm [0.156 in] |
ディフェレンシャル トラベル(DT) |
最大0.2 mm [0.008 in] |
材料 | プラスチック |
ハウジング素材 | 汎用フェノール類 |
認証規格 | UL, CSA, ENEC |
取付けねじサイズ | 3.53 mm [0.139 in] |
取付け中心 | 25.4 mm [1 in] |
締め付けトルク | 0,33 N m [3.0in lb] |
重量 | 24.94 g~34.01 g [0.055 lb~0.075 lb] |
パッケージ高さ | 24.1 mm [0.95 in] |
パッケージ幅 | 17.5 mm [0.69 in] |
パッケージ長さ | 49.3 mm [1.94 in] |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
シリーズ名 | BZ/BA/WA/YZ |
技術仕様
スイッチタイプ | MICRO SWITCH 標準25.4mm H×17.8mm W×50.8mm L [1.0in H×0.7in W×2.0in L] |
電流定格 | 15 A |
シールド | 環境 |
回路 | SPDT |
アクチュエータ | ローラーレバー |
端子 | ねじ |
動作温度 | -55°C~85°C [-67°F~185°F] |
電圧 | 250 Vac |
アクチュエータ長さ | 48.22 mm [1.90 in] |
接点タイプ | 銀 |
オペレーティングフォース (OF:動作に必要な力) |
最大 0,83 N [3.0 oz] |
リリースフォース | 最小 0,21 N [0.75 oz] |
オーバートラベル(OT) | 最小3.96 mm [0.156 in] |
ディフェレンシャル トラベル(DT) |
最大0.2 mm [0.008 in] |
材料 | プラスチック |
ハウジング素材 | 汎用フェノール類 |
認証規格 | UL, CSA, ENEC |
取付けねじサイズ | 3.53 mm [0.139 in] |
取付け中心 | 25.4 mm [1 in] |
締め付けトルク | 0,33 N m [3.0in lb] |
重量 | 24.94 g~34.01 g [0.055 lb~0.075 lb] |
パッケージ高さ | 24.1 mm [0.95 in] |
パッケージ幅 | 17.5 mm [0.69 in] |
パッケージ長さ | 49.3 mm [1.94 in] |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
シリーズ名 | BZ/BA/WA/YZ |
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
MICRO SWITCH BZ/BA/BM/BE & 6ASシリーズ プレミアム大型スナップアクション スイッチ | データシート | 英語 | 2MB |
---|---|---|---|
オイル&ガスのパンフレット | パンフレット | 英語 | 4MB |
自動パーキングゲート/バリア用スイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 780KB |
オイルリグアプリケーションにおけるセンサとスイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 7MB |
広範囲の可動域 - BZスイッチ | ケーススタディ | 英語 | 127KB |
MICRO SWITCH Subminiature Basic Switch Comparison | 製品レンジガイド | 英語 | 649KB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | パンフレット | 英語 | 3MB |
産業用製品ラインカード | ラインカード/選択チャート | 英語 | 2MB |
ホワイトペーパー:Understanding Refrigerant Regulations & Basic Switches | ホワイトペーパー | 英語 | 3MB |
ベーシック、トグル、ロッカースイッチ レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 7MB |
技術的な安全性と生産性のソリューションを提供するパートナー | 製品レンジガイド | 英語 | 11MB |
輸送機器 レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 4MB |
バルブおよびフローメータのセンサとスイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 2MB |
病院アプリケーションにおける安全性と生産性ソリューション | パンフレット | 英語 | 13MB |