何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

 プレミアム大型ベーシックスイッチ - ハネウェル


技術仕様

スイッチタイプ MICRO SWITCH 標準25.4mm H×17.8mm W×50.8mm L [1.0in H×0.7in W×2.0in L]
電流定格 10 A
シールド なし
回路 SPDT
アクチュエータ ピンプランジャー
端子 ねじ
動作温度 -55°C~121°C [-67°F~250°F]
電圧 250 Vac
接点タイプ
オペレーティングフォース
(OF:動作に必要な力)
最大1,11 N~2,78 N [4 oz~10 oz]
リリースフォース 最小 0,70 N [2.47 oz]
オーバートラベル(OT) 最小0.13 mm [0.005 in]
ディフェレンシャル
トラベル(DT)
最大0025 mm [0.001 in]
材料 プラスチック
ハウジング素材 汎用フェノール類
認証規格 UL, CSA, ENEC
取付けねじサイズ 3.53 mm [0.139 in]
取付け中心 25.4 mm [1 in]
締め付けトルク 0,33 N m [3.0in lb]
重量 24.94 g~34.01 g [0.055 lb~0.075 lb]
パッケージ高さ 24.1 mm [0.95 in]
パッケージ幅 17.5 mm [0.69 in]
パッケージ長さ 49.3 mm [1.94 in]
付記 CE: 61058-1; UL: E12252; CSA: LR41370; 底面向き #6 ねじ、カップワッシャ
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 BZ/BA/WA/YZ

技術仕様

スイッチタイプ MICRO SWITCH 標準25.4mm H×17.8mm W×50.8mm L [1.0in H×0.7in W×2.0in L]
電流定格 10 A
シールド なし
回路 SPDT
アクチュエータ ピンプランジャー
端子 ねじ
動作温度 -55°C~121°C [-67°F~250°F]
電圧 250 Vac
接点タイプ
オペレーティングフォース
(OF:動作に必要な力)
最大1,11 N~2,78 N [4 oz~10 oz]
リリースフォース 最小 0,70 N [2.47 oz]
オーバートラベル(OT) 最小0.13 mm [0.005 in]
ディフェレンシャル
トラベル(DT)
最大0025 mm [0.001 in]
材料 プラスチック
ハウジング素材 汎用フェノール類
認証規格 UL, CSA, ENEC
取付けねじサイズ 3.53 mm [0.139 in]
取付け中心 25.4 mm [1 in]
締め付けトルク 0,33 N m [3.0in lb]
重量 24.94 g~34.01 g [0.055 lb~0.075 lb]
パッケージ高さ 24.1 mm [0.95 in]
パッケージ幅 17.5 mm [0.69 in]
パッケージ長さ 49.3 mm [1.94 in]
付記 CE: 61058-1; UL: E12252; CSA: LR41370; 底面向き #6 ねじ、カップワッシャ
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 BZ/BA/WA/YZ

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
MICRO SWITCH BZ/BA/BM/BE & 6ASシリーズ プレミアム大型スナップアクション スイッチ データシート 英語 2MB
BZ-1R2452-A2高解像度写真 写真 英語 894KB
オイル&ガスのパンフレット パンフレット 英語 4MB
BZ-1R2452-A2低解像度写真 写真 英語 94KB
自動パーキングゲート/バリア用スイッチ アプリケーションノート 英語 780KB
オイルリグアプリケーションにおけるセンサとスイッチ アプリケーションノート 英語 7MB
広範囲の可動域 - BZスイッチ ケーススタディ 英語 127KB
MICRO SWITCH Subminiature Basic Switch Comparison 製品レンジガイド 英語 649KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications パンフレット 英語 3MB
産業用製品ラインカード ラインカード/選択チャート 英語 2MB
ホワイトペーパー:Understanding Refrigerant Regulations & Basic Switches ホワイトペーパー 英語 3MB
ベーシック、トグル、ロッカースイッチ レンジガイド 製品レンジガイド 英語 7MB
技術的な安全性と生産性のソリューションを提供するパートナー 製品レンジガイド 英語 11MB
輸送機器 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 4MB
バルブおよびフローメータのセンサとスイッチ アプリケーションノート 英語 2MB
病院アプリケーションにおける安全性と生産性ソリューション パンフレット 英語 13MB

製品の概要

  • 世界標準「大型ベーシック」スイッチ
  • 低オペレーティングフォースおよびディファレンシャルトラベル
  • 最大長機械寿命: 20,000,000 サイクル(サバイバル率 95 %)
  • より簡単で正確な取付けができる細長い取付け穴
  • 15 A~25 A の範囲の電流定格
  • 各種のアクチュエーション、端子、動作特性を選択可能

アプリケーション

  • 灌漑システム
  • セミトレーラートラック
  • タイミングデバイス
  • オフィス機器
  • テスト機器
  • 医療/歯科機器
  • HVAC 機器
  • 手動デバイス
  • バルブ