何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

危険エリアリミットスイッチ - ハネウェル


技術仕様

認定規格 Div 1 & 2、Class I、Groups B、C、& D; Div 1 & 2、Class II、Group E、F、& G; II 2 G Ex d IIC T6 Gb; 1 Ex d IIC T6 Gb; II 2 D Ex tb IIIC T85C Db
認証規格 UL, CSA, ATEX (CE), IEC Ex, INMETRO, KOSHA, NEPSI, EAC (Gost-R)
シリーズ名 BXスイッチ
製品取り扱い地域 全地域
オペレーティングフォース
(OF:動作に必要な力)
最大 0,45 Nm [4 in lb] 
プリトラベル
(PT:動作までの動き)
最大1.78 mm [0.070 in]
ディフェレンシャル
トラベル(DT)
最大0.51 mm [0.020 in]
オーバートラベル(OT) 最小4.83 mm [0.190 in]
製品タイプ MICRO SWITCH ウェザーシール防爆リミットスイッチ/欧州グローバル認定
アクチュエータ トッププランジャー
供給電圧 600 Vac & 250 Vdc 最大
回路 1NC 1NO SPDTスナップアクション、ダブルブレーキ
電流定格 10 A (Thermal)
ハウジング素材 アルミニウム
端子タイプ 0.5 in - 14NPT コンジット
ハウジングタイプ BX ノンプラグイン
保護等級 IP67; NEMA 1、3、4、6、13
動作温度 -40°C〜70°C [-40°F〜158°F]
付記 アクチュエーション: インラインオペレーションのみ
UNSPSCコード 39122213
UNSPSC 商品 39122213 リミットスイッチ
シールド 防爆
動作位置(OP) 58,5 ± 0.76 mm [2.305 ± 0.030 in]

技術仕様

認定規格 Div 1 & 2、Class I、Groups B、C、& D; Div 1 & 2、Class II、Group E、F、& G; II 2 G Ex d IIC T6 Gb; 1 Ex d IIC T6 Gb; II 2 D Ex tb IIIC T85C Db
認証規格 UL, CSA, ATEX (CE), IEC Ex, INMETRO, KOSHA, NEPSI, EAC (Gost-R)
シリーズ名 BXスイッチ
製品取り扱い地域 全地域
オペレーティングフォース
(OF:動作に必要な力)
最大 0,45 Nm [4 in lb] 
プリトラベル
(PT:動作までの動き)
最大1.78 mm [0.070 in]
ディフェレンシャル
トラベル(DT)
最大0.51 mm [0.020 in]
オーバートラベル(OT) 最小4.83 mm [0.190 in]
製品タイプ MICRO SWITCH ウェザーシール防爆リミットスイッチ/欧州グローバル認定
アクチュエータ トッププランジャー
供給電圧 600 Vac & 250 Vdc 最大
回路 1NC 1NO SPDTスナップアクション、ダブルブレーキ
電流定格 10 A (Thermal)
ハウジング素材 アルミニウム
端子タイプ 0.5 in - 14NPT コンジット
ハウジングタイプ BX ノンプラグイン
保護等級 IP67; NEMA 1、3、4、6、13
動作温度 -40°C〜70°C [-40°F〜158°F]
付記 アクチュエーション: インラインオペレーションのみ
UNSPSCコード 39122213
UNSPSC 商品 39122213 リミットスイッチ
シールド 防爆
動作位置(OP) 58,5 ± 0.76 mm [2.305 ± 0.030 in]

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
MICRO SWITCH BX/BX2シリーズ防爆リミットスイッチ データシート 英語 6MB
PK 80148:BXシリーズ防爆リミットスイッチ 取付説明書 英語 12MB
50083427:MICRO SWITCHBXシリーズ防爆リミットスイッチ 取付説明書 英語 3MB
MICRO SWITCH危険場所承認マトリクス 危険場所承認ドキュメント 英語 517KB
危険場所承認のガイド:MICRO SWITCH危険エリアリミットスイッチ 危険場所承認ドキュメント 英語 3MB
オイル&ガスのパンフレット パンフレット 英語 4MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications パンフレット 英語 3MB
オイルリグアプリケーションにおけるセンサとスイッチ アプリケーションノート 英語 7MB
バルブおよびフローメータのセンサとスイッチ アプリケーションノート 英語 2MB
産業用製品ラインカード ラインカード/選択チャート 英語 2MB
MICRO SWITCH危険場所スイッチパンフレット パンフレット 英語 27MB
ホワイトペーパー:How Limit and Basic Switches Can Stop Machines from Going Boom ホワイトペーパー 英語 3MB

製品の概要

  • UL、CSA、ATEX(CE)、IEC Ex、INMETRO、KOSHA、NEPSI、EAC(Gost-R)認定
  • シーリング - IP67およびNEMA1、3、4、6、および13の該当部分
  • 幅広いアプリケーションに対応できる多様なコンジットセレクション
  • LSX互換
  • MICRO SWITCH ML-E1・HDLS とのトラッキング交換性
  • 多種類のヘッドとノンスパーキングアクチュエータ
  • 10 連続定格電流
  • 銀または金接点から選択
  • 内部接地ねじ

アプリケーション

  • 制御バルブとアクチュエータ
  • 海洋掘削
  • 穀物エレベータ
  • 石油化学プラント
  • 化学プラント
  • 廃棄物処理
  • 塗装ブース
  • 鉱業コンベア
  • パルプと紙コーティング
  • 危険廃棄物の取扱い