何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

危険エリアリミットスイッチ - ハネウェル


技術仕様

認定規格 Div 1 & 2、Class I、Groups B、C、& D; Div 1 & 2、Class II、Group E、F、& G; II 2 G Ex d IIC T6 Gb; 1 Ex d IIC T6 Gb; II 2 D Ex tb IIIC T85C Db
認証規格 cULus, ATEX (CE), IEC Ex, INMETRO, KOSHA, NEPSI, EAC (Gost-R)
シリーズ名 BX2スイッチ
製品取り扱い地域 全地域
プリトラベル
(PT:動作までの動き)
最大15°
ディフェレンシャル
トラベル(DT)
最大5°
オーバートラベル(OT) 60°(最小)
製品タイプ MICRO SWITCH ウェザーシール防爆リミットスイッチ/欧州グローバル認定
アクチュエータ サイドロータリー
供給電圧 600 Vac & 250 Vdc 最大
レバータイプ
回路 1NC 1NO SPDTスナップアクション、ダブルブレーキ
電流定格 10 A (Thermal)
ハウジング素材 316Lステンレススチール
端子タイプ 0.5 in - 14NPT コンジット
ハウジングタイプ BX ノンプラグイン
保護等級 IP67; NEMA 1、3、4、4X、6および13
動作温度 -40°C〜70°C [-40°F〜158°F]
UNSPSCコード 39122213
UNSPSC 商品 39122213 リミットスイッチ
シールド 防爆

技術仕様

認定規格 Div 1 & 2、Class I、Groups B、C、& D; Div 1 & 2、Class II、Group E、F、& G; II 2 G Ex d IIC T6 Gb; 1 Ex d IIC T6 Gb; II 2 D Ex tb IIIC T85C Db
認証規格 cULus, ATEX (CE), IEC Ex, INMETRO, KOSHA, NEPSI, EAC (Gost-R)
シリーズ名 BX2スイッチ
製品取り扱い地域 全地域
プリトラベル
(PT:動作までの動き)
最大15°
ディフェレンシャル
トラベル(DT)
最大5°
オーバートラベル(OT) 60°(最小)
製品タイプ MICRO SWITCH ウェザーシール防爆リミットスイッチ/欧州グローバル認定
アクチュエータ サイドロータリー
供給電圧 600 Vac & 250 Vdc 最大
レバータイプ レバーは含まれていません。「レバー - 必要なアクセサリ」をご参照ください。
回路 1NC 1NO SPDTスナップアクション、ダブルブレーキ
電流定格 10 A (Thermal)
ハウジング素材 316Lステンレススチール
端子タイプ 0.5 in - 14NPT コンジット
ハウジングタイプ BX ノンプラグイン
保護等級 IP67; NEMA 1、3、4、4X、6および13
動作温度 -40°C〜70°C [-40°F〜158°F]
UNSPSCコード 39122213
UNSPSC 商品 39122213 リミットスイッチ
シールド 防爆

文書


製品の概要

  • cULus、ATEX(CE)、IEC Ex、INMETRO、NEPSI、EAC(Gost-R)認定 
  • シーリング:IP67およびNEMA1、3、4、4X、6および13の該当部分
  • 高腐食性環境での保護をもたらす316Lステンレススチールハウジング
  • 幅広いアプリケーションに対応できる多様なコンジットセレクション
  • LSX互換
  • 多種類のヘッドとノンスパーキングアクチュエータ
  • 10 連続定格電流
  • 銀または金接点から選択
  • 内部接地ねじ

アプリケーション

  • 制御バルブとアクチュエータ
  • 海洋掘削
  • 穀物エレベータ
  • 石油化学プラント
  • 化学プラント
  • 廃棄物処理
  • 塗装ブース
  • 鉱業コンベア
  • パルプと紙コーティング
  • 危険廃棄物の取扱い