認定規格 | Div 1 & 2、Class I、Groups B、C、& D; Div 1 & 2、Class II、Group E、F、& G; II 2 G Ex d IIC T6 Gb; 1 Ex d IIC T6 Gb; II 2 D Ex tb IIIC T85C Db |
認証規格 | cULus, ATEX (CE), IEC Ex, INMETRO, KOSHA, NEPSI, EAC (Gost-R) |
シリーズ名 | BX2スイッチ |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
プリトラベル (PT:動作までの動き) |
最大15° |
ディフェレンシャル トラベル(DT) |
最大5° |
オーバートラベル(OT) | 60°(最小) |
製品タイプ | MICRO SWITCH ウェザーシール防爆リミットスイッチ/欧州グローバル認定 |
アクチュエータ | サイドロータリー |
供給電圧 | 600 Vac & 250 Vdc 最大 |
レバータイプ | |
回路 | 1NC 1NO SPDTスナップアクション、ダブルブレーキ |
電流定格 | 10 A (Thermal) |
ハウジング素材 | 316Lステンレススチール |
端子タイプ | 20mm コンジット |
ハウジングタイプ | BX ノンプラグイン |
保護等級 | IP67; NEMA 1、3、4、4X、6および13 |
動作温度 | -40°C〜70°C [-40°F〜158°F] |
付記 | レバー込み |
UNSPSCコード | 39122213 |
UNSPSC 商品 | 39122213 リミットスイッチ |
シールド | 防爆 |
技術仕様
認定規格 | Div 1 & 2、Class I、Groups B、C、& D; Div 1 & 2、Class II、Group E、F、& G; II 2 G Ex d IIC T6 Gb; 1 Ex d IIC T6 Gb; II 2 D Ex tb IIIC T85C Db |
認証規格 | cULus, ATEX (CE), IEC Ex, INMETRO, KOSHA, NEPSI, EAC (Gost-R) |
シリーズ名 | BX2スイッチ |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
プリトラベル (PT:動作までの動き) |
最大15° |
ディフェレンシャル トラベル(DT) |
最大5° |
オーバートラベル(OT) | 60°(最小) |
製品タイプ | MICRO SWITCH ウェザーシール防爆リミットスイッチ/欧州グローバル認定 |
アクチュエータ | サイドロータリー |
供給電圧 | 600 Vac & 250 Vdc 最大 |
レバータイプ | 1.5 in固定長レバー、正面取付けナイロンローラー(直径0.75 in x 幅0.25 in) |
回路 | 1NC 1NO SPDTスナップアクション、ダブルブレーキ |
電流定格 | 10 A (Thermal) |
ハウジング素材 | 316Lステンレススチール |
端子タイプ | 20mm コンジット |
ハウジングタイプ | BX ノンプラグイン |
保護等級 | IP67; NEMA 1、3、4、4X、6および13 |
動作温度 | -40°C〜70°C [-40°F〜158°F] |
付記 | レバー込み |
UNSPSCコード | 39122213 |
UNSPSC 商品 | 39122213 リミットスイッチ |
シールド | 防爆 |
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
BX24A3K-1A高解像度写真 | 写真 | -- | 2MB |
---|---|---|---|
BX24A3K-1A低解像度写真 | 写真 | -- | 150KB |
MICRO SWITCH BX/BX2シリーズ防爆リミットスイッチ | データシート | 英語 | 6MB |
50047766:MICRO SWITCHBX2シリーズ防爆リミットスイッチ(ステンレススチール) | 取付説明書 | 英語 | 4MB |
MICRO SWITCH危険場所承認マトリクス | 危険場所承認ドキュメント | 英語 | 517KB |
BX2シリーズ:ガス回収装置およびその他のオイル&ガス採掘アプリケーション | アプリケーションノート | 英語 | 667KB |
危険場所承認のガイド:MICRO SWITCH危険エリアリミットスイッチ | 危険場所承認ドキュメント | 英語 | 3MB |
BX2シリーズ:パイプライン ピグ通過検知/インジケータアプリケーション | アプリケーションノート | 英語 | 635KB |
オイル&ガスのパンフレット | パンフレット | 英語 | 4MB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | パンフレット | 英語 | 3MB |
バルブおよびフローメータのセンサとスイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 2MB |
産業用製品ラインカード | ラインカード/選択チャート | 英語 | 2MB |
MICRO SWITCH危険場所スイッチパンフレット | パンフレット | 英語 | 27MB |
ホワイトペーパー:How Limit and Basic Switches Can Stop Machines from Going Boom | ホワイトペーパー | 英語 | 3MB |