何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

BME6- ミディアムデューティーリミットスイッチ - ハネウェル


技術仕様

製品取り扱い地域 全地域
オペレーティングフォース
(OF:動作に必要な力)
2,50 N〜3,61 N [9 oz〜13 oz]
リリースフォース 最小1,11 N [0.25 lb]
オーバートラベル(OT) 最小3.55 mm [0.140 in]
ディフェレンシャル
トラベル(DT)
最大0.05 mm [0.002 in]
製品タイプ 封入形スイッチ
アクチュエータ トッププランジャー
端子タイプ 0.5 in - 14NPT コンジット
回路 1NC 1NO SPDTスナップアクション
供給電圧 125 Vac、250 Vac、480 Vac/125 Vdc/250 Vdc
ハウジング素材 亜鉛ダイキャスト
電流定格 22 A Ind./0.5 A Res./0.25 A Res.
保護等級 IP40; NEMA 1
ハウジングタイプ スプリットハウジング、サイドマウント
シリーズ名 E6/V6
ULファイル# E12252
動作温度 -32°C~71°C [-25°F~160°F]
付記 プランジャーにシールブーツなし; プランジ​​ャーは90°回転
認証規格 UL、CSA
UNSPSCコード 39122213
UNSPSC 商品 39122213 リミットスイッチ
シールド 産業機器

技術仕様

製品取り扱い地域 全地域
オペレーティングフォース
(OF:動作に必要な力)
2,50 N〜3,61 N [9 oz〜13 oz]
リリースフォース 最小1,11 N [0.25 lb]
オーバートラベル(OT) 最小3.55 mm [0.140 in]
ディフェレンシャル
トラベル(DT)
最大0.05 mm [0.002 in]
製品タイプ 封入形スイッチ
アクチュエータ トッププランジャー
端子タイプ 0.5 in - 14NPT コンジット
回路 1NC 1NO SPDTスナップアクション
供給電圧 125 Vac、250 Vac、480 Vac/125 Vdc/250 Vdc
ハウジング素材 亜鉛ダイキャスト
電流定格 22 A Ind./0.5 A Res./0.25 A Res.
保護等級 IP40; NEMA 1
ハウジングタイプ スプリットハウジング、サイドマウント
シリーズ名 E6/V6
ULファイル# E12252
動作温度 -32°C~71°C [-25°F~160°F]
付記 プランジャーにシールブーツなし; プランジ​​ャーは90°回転
認証規格 UL、CSA
UNSPSCコード 39122213
UNSPSC 商品 39122213 リミットスイッチ
シールド 産業機器

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
PK 88173:BZE6/V6およびBZG/H封入形スイッチ 取付説明書 英語 657KB
MICRO SWITCHリミットスイッチの比較 製品レンジガイド 英語 463KB
MICRO SWITCH E6/V6シリーズ ミディアムデューティー リミットスイッチ データシート 英語 3MB
固形廃棄物管理及び処分 アプリケーションノート 英語 2MB
自動パーキングゲート/バリア用スイッチ アプリケーションノート 英語 780KB
フロントローダーにおけるセンサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 3MB
MICRO SWITCH DTE6/DTV6封入形スイッチ型番体系図 製品型番体系図 英語 1MB
リミットスイッチおよび機械安全性 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 9MB
輸送機器 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 4MB
可動クレーンにおけるセンサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 2MB
ホワイトペーパー:リミットスイッチに対する衝撃と振動の影響 ホワイトペーパー 英語 4MB

製品の概要

  • サイドまたはフランジマウント
  • モーメンタリまたはメインテイン接点
  • グラウンドねじ
  • 大容量(22 amp)対応
  • 温度範囲-32°C~71°C [25°F~160°F]
  • 亜鉛ダイキャストハウジング NEMA 1
  • UL 認定、申請番号 E12252
  • CSA 認定、ファイル #LR41372
  • NEMA 1 /IP40
  • 配線済み、またはコネクタ終端オプション

アプリケーション

  • 包装機器
  • 特殊機械
  • 繊維機械
  • コンベヤ
  • 建設機械および機器
  • 印刷用機器
  • 天井クレーンおよびホイスト

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink