何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

特殊リミットスイッチ - ハネウェル


技術仕様

製品取り扱い地域 全地域
オペレーティングフォース
(OF:動作に必要な力)
最大 1,95 N [7 oz] 
製品タイプ 封入形スイッチ
アクチュエータ ウォブル - プラスチック
端子タイプ 0.5 in - 14NPT コンジット
回路 1NC 1NO SPDTスナップアクション
供給電圧 125 Vac/250 Vac または 277 Vac
ハウジング素材 プラスチック
電流定格 11 A
保護等級 NEMA 1, 3, 4, 13
シリーズ名 BF
ULファイル# E12252
動作温度 -32°C~71°C [-25°F~160°F]
付記 アクチュエータ:左側; プランジャーにシールブーツ付き; プラスチックウォブル、取り付け穴の中心からウォブルの終端まで7.06インチ
認証規格 UL
UNSPSCコード 39122213
UNSPSC 商品 39122213 リミットスイッチ
シールド 産業機器
動作位置(OP) 最大15°

技術仕様

製品取り扱い地域 全地域
オペレーティングフォース
(OF:動作に必要な力)
最大 1,95 N [7 oz] 
製品タイプ 封入形スイッチ
アクチュエータ ウォブル - プラスチック
端子タイプ 0.5 in - 14NPT コンジット
回路 1NC 1NO SPDTスナップアクション
供給電圧 125 Vac/250 Vac または 277 Vac
ハウジング素材 プラスチック
電流定格 11 A
保護等級 NEMA 1, 3, 4, 13
シリーズ名 BF
ULファイル# E12252
動作温度 -32°C~71°C [-25°F~160°F]
付記 アクチュエータ:左側; プランジャーにシールブーツ付き; プラスチックウォブル、取り付け穴の中心からウォブルの終端まで7.06インチ
認証規格 UL
UNSPSCコード 39122213
UNSPSC 商品 39122213 リミットスイッチ
シールド 産業機器
動作位置(OP) 最大15°

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
プラスティック封入形スイッチBFシリーズ カタログ情報 英語 341KB
PK 88270:BFプラスチック製封入形スイッチ 取付説明書 英語 215KB
リミットスイッチおよび機械安全性 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 9MB
ホワイトペーパー:リミットスイッチに対する衝撃と振動の影響 ホワイトペーパー 英語 4MB

製品の概要

  • 多様なアクチュエータ: ローラーレバー、​​ウォブルレバー、ピンプランジャー
  • 配線を簡素化する大きな内部キャビティ
  • 頑丈なプラスチックケースが接地の必要性を排除
  • NEMA 1、3、4 および 13 要件に適合
  • 広い温度範囲 -30°C~70°C [25°F~160°F]
  • UL 認定
>

アプリケーション

  • 天井クレーンおよびホイスト
  • 地上輸送機器
  • 特殊機械
  • 農業機器
  • 土工機器