大型ベーシックスイッチ
BEシリーズ
25A(UL、CSA) SPDT. さまざまなアクチュエータと終端、25.4mmセンターサイドマウントまたはパネルマウント
高い精度、信頼性、再現性を誇るMICRO SWITCH BZ/BA/BM/BE/6AS/WZ/YZ/WA/YAシリーズは、正確な動作特性と長寿命を特徴としています。大型プレミアム スナップアクションスイッチは、高精度のオペレーションと高感度のディフェレンシャルトラベルを実現。
ハネウェルは、最新式の製造プロセスと品質コントロールを使用し、様々な国際機関の要件に適合する大型プレミアム スナップアクションスイッチを設計・製造しました。一部のモデルは軍用仕様です。これらのシリーズは、高精度ON/OFFアプリケーション、リミットエンド、存在/不在、手動オペレータインターフェース機能などに使用されます。
その設計は、多様なアプリケーションニーズに対応しています。構成オプションは、多様なオペレーション機能およびインターフェース機能を実現します。MICRO SWITCH 6AS シリーズは、2つの大型プレミアム BZ/BA/BM/BEスナップアクションスイッチが一体化され、1つのアクチュエータによって作動します。フィールド調整が可能なオペレーションポイントを、スイッチの片方または両方に付属することが可能です(オプション)。