何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

特殊リミットスイッチ - ハネウェル


技術仕様

製品取り扱い地域 全地域
オペレーティングフォース
(OF:動作に必要な力)
最大 11,2 N [2.5 lb]
リリースフォース 最小2,22 N [0.50 lb]
プリトラベル
(PT:動作までの動き)
最大2.39 mm [0.094 in]
オーバートラベル(OT) 最小5.56 mm [0.219 in]
ディフェレンシャル
トラベル(DT)
最大 0.26 mm [.010 in]
製品タイプ 封入形スイッチ
アクチュエータ トッププランジャー
端子タイプ 0.5 in - 14NPT コンジット
回路 1NC 1NO SPDTスナップアクション
供給電圧 125 Vac、250 Vac、480 Vac/125 Vdc/250 Vdc
ハウジング素材 アルミニウムダイキャスト
電流定格 20 A Ind./0.5 A Res./0.25 A Res.
保護等級 NEMA 1, 3, 4, 13
シリーズ名 BAF/DTF
ULファイル# E12252
動作温度 -32°C~71°C [-25°F~160°F]
付記 プランジャーにシールブーツ付き; アクチュエータの位置:左側
認証規格 UL、CSA
UNSPSCコード 39122213
UNSPSC 商品 39122213 リミットスイッチ
シールド 産業機器
動作位置(OP) 53.19 mm [2.094 in]

技術仕様

製品取り扱い地域 全地域
オペレーティングフォース
(OF:動作に必要な力)
最大 11,2 N [2.5 lb]
リリースフォース 最小2,22 N [0.50 lb]
プリトラベル
(PT:動作までの動き)
最大2.39 mm [0.094 in]
オーバートラベル(OT) 最小5.56 mm [0.219 in]
ディフェレンシャル
トラベル(DT)
最大 0.26 mm [.010 in]
製品タイプ 封入形スイッチ
アクチュエータ トッププランジャー
端子タイプ 0.5 in - 14NPT コンジット
回路 1NC 1NO SPDTスナップアクション
供給電圧 125 Vac、250 Vac、480 Vac/125 Vdc/250 Vdc
ハウジング素材 アルミニウムダイキャスト
電流定格 20 A Ind./0.5 A Res./0.25 A Res.
保護等級 NEMA 1, 3, 4, 13
シリーズ名 BAF/DTF
ULファイル# E12252
動作温度 -32°C~71°C [-25°F~160°F]
付記 プランジャーにシールブーツ付き; アクチュエータの位置:左側
認証規格 UL、CSA
UNSPSCコード 39122213
UNSPSC 商品 39122213 リミットスイッチ
シールド 産業機器
動作位置(OP) 53.19 mm [2.094 in]

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
MICRO SWITCH BAF/DTFシリーズ 大容量封入形スイッチ データシート 英語 3MB
PK 88181:タイプF封入形スイッチ 取付説明書 英語 461KB
リミットスイッチおよび機械安全性 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 9MB
ホワイトペーパー:リミットスイッチに対する衝撃と振動の影響 ホワイトペーパー 英語 4MB

製品の概要

  • 最大 20 アンペアの容量
  • 3 ホールマウントのキャストアルミニウムハウジング
  • 右または左側(封入または非封入)アクチュエータ
  • カバーシール、キャプティブカバーのねじ
  • モーメンタリまたはメインテイン接点
  • UL 認定、申請番号 E12252
  • CSA 認証、ファイル #LR41372
  • NEMA 1、3、4 および 13 要件に適合
  • グラウンドねじ

アプリケーション

  • 包装機器
  • 特殊機械
  • 農業機械
  • コンベヤ
  • 天井クレーンおよびホイスト

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink