何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

増幅型エアフローセンサ - ハネウェル


技術仕様

シリーズ名 AWM5000
信号処理 増幅あり
流量/圧力範囲 0 SLPM〜15.0 SLPM
トリムポイント出力電圧 15 SLPMで5.0 Vdc
温度に対するゼロ点変動 標準±0.050 Vdc、最大±0.20 Vdc
温度に対する出力シフト ±7 % 読み取り
繰り返し精度 ±0.50 % 読み取り
ゼロ点オフセット 最小0.95 Vdc、標準 1 Vdc、最大1.05 Vdc
応答時間 最大 60 ms
供給電圧 最小 8.0 VDC、標準 10.0 VDC、最大 15.0 VDC
ポートスタイル 1/4 in - 18 NPT
コモンモード圧力 50 psi
消費電力 最大100 mW
動作温度 -20°C~70°C [-4°F~158°F]
補正温度 0°C〜50°C [32°F〜122°F]
保管温度 -20°C~70°C [-4°F~158°F]
媒体適合性 ドライガスのみ
重量 60g
耐衝撃性 100 g ピーク 6 ms 正弦半波(3 ドロップ、3 軸の各方向)
製品取り扱い地域 全地域
付記 アルゴンキャリブレーションガス
UNSPSCコード 41111931
UNSPSC 商品 41111931フローセンサ

技術仕様

シリーズ名 AWM5000
信号処理 増幅あり
流量/圧力範囲 0 SLPM〜15.0 SLPM
トリムポイント出力電圧 15 SLPMで5.0 Vdc
温度に対するゼロ点変動 標準±0.050 Vdc、最大±0.20 Vdc
温度に対する出力シフト ±7 % 読み取り
繰り返し精度 ±0.50 % 読み取り
ゼロ点オフセット 最小0.95 Vdc、標準 1 Vdc、最大1.05 Vdc
応答時間 最大 60 ms
供給電圧 最小 8.0 VDC、標準 10.0 VDC、最大 15.0 VDC
ポートスタイル 1/4 in - 18 NPT
コモンモード圧力 50 psi
消費電力 最大100 mW
動作温度 -20°C~70°C [-4°F~158°F]
補正温度 0°C〜50°C [32°F〜122°F]
保管温度 -20°C~70°C [-4°F~158°F]
媒体適合性 ドライガスのみ
重量 60g
耐衝撃性 100 g ピーク 6 ms 正弦半波(3 ドロップ、3 軸の各方向)
製品取り扱い地域 全地域
付記 アルゴンキャリブレーションガス
UNSPSCコード 41111931
UNSPSC 商品 41111931フローセンサ

文書


製品の概要

  • リニア電圧出力
  • ベンチュリ設計
  • リモートマウント機能
  • センサの互換性を高めるアクティブレーザートリム
  • 別個のガスキャリブレーションタイプ:
    -Ar(アルゴン)
    -N2(窒素)または
    -CO2(二酸化炭素)

アプリケーション

  • 暖房、換気、空調のダンパ制御
  • ガス分析計
  • 低真空制御
  • プロセスコントロール
  • 医療用人工呼吸器や酸素吸入器
  • 酸素濃縮器
  • 漏れ検出機器
  • ベントフード
  • 麻酔制御
  • ガスメータ
  • ガスクロマトグラフィー

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink