何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

増幅型エアフローセンサ - ハネウェル


技術仕様

シリーズ名 AWM3000
信号処理 増幅あり
流量/圧力範囲 0 mbar~1.25 mbar [0 H20~0.5 H2O]
トリムポイント出力電圧 20.0 mA dc ±1 mA dc
温度に対するゼロ点変動 最大±2.0 mA dc
温度に対する出力シフト ±32 % 読み取り
繰り返し精度 ±0.50 % 読み取り
ゼロ点オフセット 4 mA dc ±0.4 mA dc
応答時間 最大 60 ms
供給電圧 10.0 Vdc ±0.01 Vdc
ポートスタイル ストレート
コモンモード圧力 25 psi
消費電力 標準 50 mW
動作温度 -25°C〜85°C [-13°F〜185°F]
補正温度 -25°C〜85°C [-13°F〜185°F]
保管温度 -40°C~90°C [-40°F~194°F]
媒体適合性 ドライガスのみ
重量 10.8g
耐衝撃性 100 g ピーク(5 ドロップ、6 軸)
製品取り扱い地域 全地域
付記 差圧センサでは、5ミクロンフィルタを使用する必要があります。差圧を検知した際の温度シフトは、温度に対するガスの濃度変化と相関します。VoutからGNDに接続された出力負荷(電流シンク)。
UNSPSCコード 41111931
UNSPSC 商品 41111931フローセンサ

技術仕様

シリーズ名 AWM3000
信号処理 増幅あり
流量/圧力範囲 0 mbar~1.25 mbar [0 H20~0.5 H2O]
トリムポイント出力電圧 20.0 mA dc ±1 mA dc
温度に対するゼロ点変動 最大±2.0 mA dc
温度に対する出力シフト ±32 % 読み取り
繰り返し精度 ±0.50 % 読み取り
ゼロ点オフセット 4 mA dc ±0.4 mA dc
応答時間 最大 60 ms
供給電圧 10.0 Vdc ±0.01 Vdc
ポートスタイル ストレート
コモンモード圧力 25 psi
消費電力 標準 50 mW
動作温度 -25°C〜85°C [-13°F〜185°F]
補正温度 -25°C〜85°C [-13°F〜185°F]
保管温度 -40°C~90°C [-40°F~194°F]
媒体適合性 ドライガスのみ
重量 10.8g
耐衝撃性 100 g ピーク(5 ドロップ、6 軸)
製品取り扱い地域 全地域
付記 差圧センサでは、5ミクロンフィルタを使用する必要があります。差圧を検知した際の温度シフトは、温度に対するガスの濃度変化と相関します。VoutからGNDに接続された出力負荷(電流シンク)。
UNSPSCコード 41111931
UNSPSC 商品 41111931フローセンサ

文書


製品の概要

  • センサの互換性を高めるレーザートリム
  • 最大1.0 SLPMまでのフローを検知
  • 低差圧検知

アプリケーション

  • 暖房、換気、空調のダンパ制御
  • ガス分析計
  • 低真空制御
  • プロセスコントロール
  • 医療用人工呼吸器や酸素吸入器
  • 酸素濃縮器
  • 漏れ検出機器
  • ベントフード
  • 麻酔制御
  • ガスメータ
  • ガスクロマトグラフィー