何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

増幅型エアフローセンサ - ハネウェル


技術仕様

シリーズ名 AWM3000
信号処理 増幅あり
流量/圧力範囲 ±5.0 mbar [2.0 inH2O]
トリムポイント出力電圧 水中で2.0において5.0 Vdc
温度に対するゼロ点変動 ±25.0 mV dc
温度に対する出力シフト ±24 % 読み取り
繰り返し精度 ±0.50 % 読み取り
ゼロ点オフセット 1 Vdc ±0.08 Vdc
応答時間 標準 1ms、最大 3 ms
供給電圧 最小 8.0 VDC、標準 10.0 VDC、最大 15.0 VDC
ポートスタイル ストレート
コモンモード圧力 25 psi
消費電力 標準50 mW、最大60 mW
動作温度 -25°C〜85°C [-13°F〜185°F]
補正温度 -25°C〜85°C [-13°F〜185°F]
保管温度 -40°C~90°C [-40°F~194°F]
媒体適合性 ドライガスのみ
重量 10.8g
耐衝撃性 100 g ピーク(5 ドロップ、6 軸)
製品取り扱い地域 全地域
付記 差圧を検知した際の温度シフトは、温度に対するガスの濃度変化と相関します。
UNSPSCコード 41111931
UNSPSC 商品 41111931フローセンサ

技術仕様

シリーズ名 AWM3000
信号処理 増幅あり
流量/圧力範囲 ±5.0 mbar [2.0 inH2O]
トリムポイント出力電圧 水中で2.0において5.0 Vdc
温度に対するゼロ点変動 ±25.0 mV dc
温度に対する出力シフト ±24 % 読み取り
繰り返し精度 ±0.50 % 読み取り
ゼロ点オフセット 1 Vdc ±0.08 Vdc
応答時間 標準 1ms、最大 3 ms
供給電圧 最小 8.0 VDC、標準 10.0 VDC、最大 15.0 VDC
ポートスタイル ストレート
コモンモード圧力 25 psi
消費電力 標準50 mW、最大60 mW
動作温度 -25°C〜85°C [-13°F〜185°F]
補正温度 -25°C〜85°C [-13°F〜185°F]
保管温度 -40°C~90°C [-40°F~194°F]
媒体適合性 ドライガスのみ
重量 10.8g
耐衝撃性 100 g ピーク(5 ドロップ、6 軸)
製品取り扱い地域 全地域
付記 差圧を検知した際の温度シフトは、温度に対するガスの濃度変化と相関します。
UNSPSCコード 41111931
UNSPSC 商品 41111931フローセンサ

文書


製品の概要

  • センサの互換性を高めるレーザートリム
  • 最大1.0 SLPMまでのフローを検知
  • 低差圧検知

アプリケーション

  • 暖房、換気、空調のダンパ制御
  • ガス分析計
  • 低真空制御
  • プロセスコントロール
  • 医療用人工呼吸器や酸素吸入器
  • 酸素濃縮器
  • 漏れ検出機器
  • ベントフード
  • 麻酔制御
  • ガスメータ
  • ガスクロマトグラフィー

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink