非増幅型エアフローセンサ
AWM2000シリーズ
補償済み ±30 SCCM、±1000 SCCM:±10.0mbar アナログ出力
AWM2000シリーズMicrobridgeマスエアフローセンサは、2つのWheatstoneブリッジを備えたパッシブデバイスです。仕様通りの動作には、ヒーター制御回路が必要です。さらに仕様通りの動作には、センシングブリッジ給電回路も必要です。これら2つの回路は、基板上ではなく、アプリケーション内で提供される必要があります。センシングブリッジのインターフェースには差動増幅器を活用できます。これは、ゲインおよびセンサ出力へのオフセット電圧導入に使用できます。
注意:製品破損
AWMシリーズMicrobridgeマスエアフローセンサは液体流量の検知用ではないため、液体がセンサを通過すると損傷を受ける可能性があります。
これらの指示に従わなかった場合、製品の破損を招く可能性があります。