何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

リニアおよび角度センサIC - ハネウェル


技術仕様

シリーズ名 APS00B
製品タイプ 異方性磁気抵抗(AMR)アナログ角度センサIC
磁気アクチュエータタイプ アナログ、飽和モード
供給電圧 標準5 Vdc、最大12 Vdc
出力電圧 135 mV(ピークツーピーク)
供給電流 7 mA(5 Vdc)
出力タイプ 磁界回転角変化対応デュアルアナログ電圧
動作温度 -40°C ~ 150°C [-40°F ~ 302°F]
パッケージタイプ SOIC-8、テープ&330 mm [13インチ] リール、4000ユニット/リール
感度 2.3 mV/度(最大)
製品取り扱い地域 全地域

技術仕様

シリーズ名 APS00B
製品タイプ 異方性磁気抵抗(AMR)アナログ角度センサIC
磁気アクチュエータタイプ アナログ、飽和モード
供給電圧 標準5 Vdc、最大12 Vdc
出力電圧 135 mV(ピークツーピーク)
供給電流 7 mA(5 Vdc)
出力タイプ 磁界回転角変化対応デュアルアナログ電圧
動作温度 -40°C ~ 150°C [-40°F ~ 302°F]
パッケージタイプ SOIC-8、テープ&330 mm [13インチ] リール、4000ユニット/リール
感度 2.3 mV/度(最大)
製品取り扱い地域 全地域

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
APS00B高分解能磁気角度ポジションセンサIC データシート 英語 685KB
APS00B高分解能磁気角度ポジションセンサIC 取付説明書 英語 644KB
8ピンSOIC APS00B高解像度写真 写真 -- 368KB
8ピンSOIC APS00B低解像度写真 写真 -- 69KB
磁気センサIC 8-ピンSOIC CADモデル CADモデル -- 372KB
ポジションセンサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 3MB
ハネウェルAPS00B角度ポジションセンサICの適用方法 アプリケーションノート 英語 575KB
磁気センサ製品ラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 377KB
可動クレーンにおけるセンサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 2MB
輸送機器 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 4MB
磁気センサIC 選定チャート ラインカード/選択チャート 英語 176KB
磁気センサICの製品ラインカード ラインカード/選択チャート 英語 433KB

製品の概要

  • 広い角度範囲により、追加コンポーネントなしで±90°を測定でき、さまざまな角度検知の用途に対応。外付け部品を使えば、±180°の測定も可能
  • システム全体の精度を向上させる0.05度未満の分解能
  • 絶対的センシングによりインデックスが不要になり、正確なターゲット位置を既知できるため、システム設計の簡素化が可能
  • デュアル4素子のホイートストンブリッジが、受動素子、低ノイズ設計を提供し、システム性能を向上
  • 小さなSOIC-8表面実装パッケージで、大きなICパッケージやコンポーネントと比較した場合に、PC基板上​​のスペースを節約
  • RoHS適合材料は2002/95/EC指令に準拠
  • テープ&リールの構成により、自動ピック&プレース装置での使用が可能になり、アセンブリコストを低減可能(178 mm [7 in]および330 mm [13 in]のリールを利用可能)
  • 190 Gの最小磁界がかけられた、典型的な0 MHz~5 MHzの周波数応答により、この飽和モードセンサICを高速アプリケーションで利用可能
  • 一般的に、動作するには4 mAで5 Vのみが必要(20 mW)で、エネルギー効率を促進
  • デバイスは、磁場の方向のみを測定し、衝撃、振動、磁気ソースギャップの変化によって事実上影響を受けないため、安定した信頼性の高い出力を提供
  • 位相から45度の出力を備えたデュアルブリッジにより、速度と方向信号として出力を使用可能
  • ハネウェルAPS00A周辺機器アンプが追加の信号処理で個別に利用可能

アプリケーション

    輸送機器

  • 高精度角度ポジションセンシング
  • 回転速度および角度検知
  • 非接触精密変位センシング
  • 速度および方向センシング

    医療機器

  • 高精度のポジションセンシング
  • 回転速度および角度検知
  • 非接触精密変位センシング

    産業機器

  • 高精度のポジションセンシング
  • 回転速度および角度検知
  • 非接触精密変位センシング
  • バルブ位置検知
  • ロボットコントロール

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink