何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

押しボタンスイッチ - ハネウェル


技術仕様

製品タイプ MICRO SWITCHロッカー
ハウジングタイプ MICRO SWITCHパドル
接点タイプ 銀接点
回路 DPDT
アクション 3 ポジション
回路/動作アクション
取付け スナップインパネル
ランプタイプ なし
端子 0.110 in X 0.020 in(ソルダまたはクイック接続)
レバータイプ
付記 照明なし、長方形
製品取り扱い地域 全地域
UNSPSCコード 30211914
UNSPSC 商品 30211908パドルスイッチ
シリーズ名 AML23

技術仕様

製品タイプ MICRO SWITCHロッカー
ハウジングタイプ MICRO SWITCHパドル
接点タイプ 銀接点
回路 DPDT
アクション 3 ポジション
回路/動作アクション
取付け スナップインパネル
ランプタイプ なし
端子 0.110 in X 0.020 in(ソルダまたはクイック接続)
レバータイプ パドル
付記 照明なし、長方形
製品取り扱い地域 全地域
UNSPSCコード 30211914
UNSPSC 商品 30211908パドルスイッチ
シリーズ名 AML23

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
AML 23および25シリーズ 電子制御パドルスイッチ カタログ情報 英語 354KB
MICRO SWITCH AMLシリーズ オペレータインターフェースとインジケータのデータシート データシート 英語 9MB
AML取付寸法 カタログ情報 英語 1MB
MICRO SWITCHロッカースイッチ ラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 126KB
ベーシック、トグル、ロッカースイッチ レンジガイド 製品レンジガイド 英語 16MB

製品の概要

  • 銀または金接点
  • 1、2、または4極
  • 2ポジションまたは3ポジションの動作
  • スイッチハウジングは照明付きまたは照明なしのカバー
  • 長方形のハウジングに固定されたトグル式のパドルオペレータ
  • ランプは取り付け済み、あるいは別途注文
  • スイッチ回路から独立した照明回路
  • UL 認定
  • CSA認定

アプリケーション

  • 産業機械および機器
  • 商用航空
  • 建設機器
  • テスト機器
  • 農業機械
  • プロセスコントロール
  • 医療機器

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink