何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ロッカースイッチ - ハネウェル


技術仕様

製品タイプ MICRO SWITCH押しボタン
ハウジングタイプ 正方形
回路 DPDT
アクション モーメンタリ動作
取付け スナップインパネル
ランプタイプ 消灯
端子 0.110 x 0.020(はんだまたはクイック接続)
レバータイプ
アンペア/電圧レンジ (抵抗負荷) 0.5~24 Vdcで0.01~0.1 A
出力漏れ なし
出力電圧 なし
供給電流 なし
LED/ランプ/ネオン電圧 照明なし
LED/ネオンカラー なし
付記 AML51 ボタンを使用
製品取り扱い地域 全地域
UNSPSCコード 30211913
UNSPSC 商品 30211913 の押しボタンスイッチ
シリーズ名 AML21

技術仕様

製品タイプ MICRO SWITCH押しボタン
ハウジングタイプ 正方形
回路 DPDT
アクション モーメンタリ動作
取付け スナップインパネル
ランプタイプ 消灯
端子 0.110 x 0.020(はんだまたはクイック接続)
レバータイプ なし
アンペア/電圧レンジ (抵抗負荷) 0.5~24 Vdcで0.01~0.1 A
出力漏れ なし
出力電圧 なし
供給電流 なし
LED/ランプ/ネオン電圧 照明なし
LED/ネオンカラー なし
付記 AML51 ボタンを使用
製品取り扱い地域 全地域
UNSPSCコード 30211913
UNSPSC 商品 30211913 の押しボタンスイッチ
シリーズ名 AML21

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
AML 21および22シリーズ 電子制御押しボタン カタログ情報 英語 6MB
MICRO SWITCH AMLシリーズ オペレータインターフェースとインジケータのデータシート データシート 英語 9MB
ベーシック、トグル、ロッカースイッチ レンジガイド 製品レンジガイド 英語 7MB
Solutions for Hemodialysis Machines アプリケーションノート 英語 3MB
航空宇宙&防衛関連製品 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 18MB
Solutions for Oxygen Concentrators アプリケーションノート 英語 3MB
Solutions for Infusion Pumps アプリケーションノート 英語 3MB
Solutions for Ventilators アプリケーションノート 英語 3MB

製品の概要

  • 1 極、2 極、または 4 極
  • 銀または金接点。
  • フルガードベゼルオプション。
  • モメンタリまたは 2 レベルのオルタネートアクション(プッシュオン、プッシュオフ)。
  • UL 認定、CSA 認定。
  • ランプは、組み込み済みまたは別途注文が可能です。
  • スイッチ回路から独立した電灯回路。

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink