何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

増幅型基板実装型圧力センサ - ハネウェル


技術仕様

シリーズ名 ベーシックABP
測定タイプ ゲージ圧
信号処理 増幅あり
温度補正 あり
圧力範囲 0psi~1psi
供給電圧 標準5 Vdc
供給電流 標準5.0 mA
伝達関数 214回、温度出力なし、スリープモードなし
出力 デジタルI2Cアドレス: 0x28
応答時間 0.46 ms
ポートスタイル AN:シングルアキシャル バーベッドポート
パッケージタイプ リードレスSMT
トータルエラーバンド(総合精度) ±1.5%FSS
精度(最良適合直線) ±0.25%FSS
耐衝撃性 100 g、継続時間6 ms
耐振動性 15 g、10 Hz~2 kHz
動作温度 -40°C~+85°C(-40°F~+185°F)
補正温度範囲 0°C〜50°C [32°F〜122°F]
保管温度 -40°C~+85°C(-40°F~+185°F)
寿命 最小100万圧力サイクル
製品取り扱い地域 全地域

技術仕様

シリーズ名 ベーシックABP
測定タイプ ゲージ圧
信号処理 増幅あり
温度補正 あり
圧力範囲 0psi~1psi
供給電圧 標準5 Vdc
供給電流 標準5.0 mA
伝達関数 214回、温度出力なし、スリープモードなし
出力 デジタルI2Cアドレス: 0x28
応答時間 0.46 ms
ポートスタイル AN:シングルアキシャル バーベッドポート
パッケージタイプ リードレスSMT
トータルエラーバンド(総合精度) ±1.5%FSS
精度(最良適合直線) ±0.25%FSS
耐衝撃性 100 g、継続時間6 ms
耐振動性 15 g、10 Hz~2 kHz
動作温度 -40°C~+85°C(-40°F~+185°F)
補正温度範囲 0°C〜50°C [32°F〜122°F]
保管温度 -40°C~+85°C(-40°F~+185°F)
寿命 最小100万圧力サイクル
製品取り扱い地域 全地域

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
ベーシック基板実装型圧力センサABPシリーズ、補正型/増幅型 データシート 英語 2MB
ベーシック基板実装型圧力センサABPシリーズ 取付説明書 英語 2MB
病院アプリケーションへの組込み製品 パンフレット 英語 5MB
ベーシック基板実装型圧力センサABP Series for Use In Medical Ventilators, Comp/Amp データシート 英語 2MB
エアフロー、フォース、圧力センサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 2MB
ベーシック基板実装型圧力センサABPシリーズ アプリケーションノート 英語 416KB
ABPシリーズ油圧インターフェース推奨事項 技術情報 英語 394KB
TruStability™ HSC&SSCシリーズ、ベーシックABPシリーズ基板実装型圧力センサ用診断、FSAシリーズフォースセンサ 技術情報 英語 184KB
ハネウェルデジタル圧力センサと併用のスリープモード:ASDXシリーズ、APBシリーズ、およびTrustability®HSC、SSCシリーズ 技術情報 英語 325KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications パンフレット 英語 3MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英語 2MB
低コスト、大容量の医療アプリケーションにおける高精度の経済 ホワイトペーパー 英語 3MB
睡眠時無呼吸用治療器用センサ アプリケーションノート 英語 2MB
Solutions for Ventilators アプリケーションノート 英語 3MB
HVACアプリケーション用センサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 5MB
Solutions for Infusion Pumps アプリケーションノート 英語 3MB
Solutions for Oxygen Concentrators アプリケーションノート 英語 3MB
化学分析器の圧力測定 ホワイトペーパー 英語 3MB
Liquid Level Sensing Using Selected Board Mount Pressure Sensors 技術情報 英語 1MB
低コスト圧力センサの高いコスト ホワイトペーパー 英語 725KB
圧力センサ向けの自動ゼロ較正技術 技術情報 英語 712KB
圧力センサ用語集 技術情報 英語 128KB
圧力センサかエアフローセンサか 技術情報 英語 546KB
Sensor Use in Building Energy Conservation(建物の省エネに使用するセンサ) アプリケーションノート 英語 3MB
エネルギーと環境デザインの動向 技術情報 英語 812KB

製品の概要

  • ゲージ圧および差圧を測定
  • トータルエラーバンド(総合精度):±1.5%FSS
  • 液体溶媒オプション:デュアルポート デバイス上のウェット/ウェット操作に対応
  • 業界最高レベルの長期安定性: ±0.25%FSS
  • 業界トップの精度: ±0.25 %FSS BFSL
  • 幅広い圧力範囲:60 mbar~10 bar | 6 kPa~1 MPa | 1 psi〜150 psi
  • 小型8 mm x 7 mm
  • 高い破壊耐圧
  • 温度範囲0°C~50°C [32°F~122°F] でキャリブレーション済み
  • 3.3Vdcまたは5.0Vdcのいずれかの単一電源で動作
  • 出力:レシオメトリックアナログまたはI2C- or SPI互換12ビットデジタル
  • 消費電力: スリープモードを利用した場合、2uAの標準値
  • IPC/JEDEC J-STD-020D.1 耐湿性レベル1要件に準拠
  • REACH および RoHS 準拠
  • オプション:内部診断機能、液体媒体、スリープモード、温度出力
  • Sensor materials have been tested and certified for these food safety standards: NSF-169, BPA Free, LFGB

アプリケーション

医療:

  • CPAP
  • 血液分析
  • 血圧モニタリング
  • 搾乳器
  • 薬剤投与
  • 病院ベッド
  • マッサージ機
  • 酸素濃縮器
  • 患者監視
  • 睡眠時無呼吸装置
  • 尿検査装置
  • 換気装置、携帯換気装置
  • 傷の治療

産業:

  • 空気ブレーキ
  • HVAC/トランスミッタ
  • 生命科学
  • マテリアルハンドリング
  • 空気圧制御装置
  • 空圧制御
  • プロセスガスモニタ
  • バルブ位置決めおよびポジショナー

業務用:

  • 空気ベッド
  • コーヒーメーカ
  • 洗濯機