ABPシリーズは、ピエゾ抵抗型シリコン圧力センサで、規定されたフルスケールの圧力スパンおよび温度範囲における圧力の読み取り値を、レシオメトリックデジタルまたはアナログで出力します。これらは、オンボードのApplication Specific Integrated Circuit(ASIC: 特定用途向け集積回路)により、センサのオフセット、感度、温度の影響、精度エラー(非直線性、繰り返し性、ヒステリシスを含む)に対してキャリブレーションおよび温度補正されています。圧力のキャリブレーション済み出力値はアナログで約1kHz毎に、デジタルで2kHz毎に更新されます。すべての製品が、ISO 9001 規格に準拠して設計・製造されています。
お客様にとっての価値
差別化:
シリーズ名 | ベーシックABP |
測定タイプ | ゲージ圧 |
信号処理 | 増幅あり |
温度補正 | あり |
圧力範囲 | 0 psi~5 psi |
供給電圧 | 標準5 Vdc |
供給電流 | 標準5.0 mA |
伝達関数 | 214回、温度出力なし、スリープモードなし |
出力 | デジタルI2Cアドレス: 0x28 |
応答時間 | 0.46 ms |
ポートスタイル | RR: デュアルラジアルバーベッドポート、同一側 |
パッケージタイプ | DIP |
トータルエラーバンド(総合精度) | ±1.5%FSS |
精度(最良適合直線) | ±0.25%FSS |
耐衝撃性 | 100 g、継続時間6 ms |
耐振動性 | 15 g、10 Hz~2 kHz |
動作温度 | -40°C~+85°C(-40°F~+185°F) |
補正温度範囲 | 0°C〜50°C [32°F〜122°F] |
保管温度 | -40°C~+85°C(-40°F~+185°F) |
寿命 | 最小100万圧力サイクル |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
技術仕様
シリーズ名 | ベーシックABP |
測定タイプ | ゲージ圧 |
信号処理 | 増幅あり |
温度補正 | あり |
圧力範囲 | 0 psi~5 psi |
供給電圧 | 標準5 Vdc |
供給電流 | 標準5.0 mA |
伝達関数 | 214回、温度出力なし、スリープモードなし |
出力 | デジタルI2Cアドレス: 0x28 |
応答時間 | 0.46 ms |
ポートスタイル | RR: デュアルラジアルバーベッドポート、同一側 |
パッケージタイプ | DIP |
トータルエラーバンド(総合精度) | ±1.5%FSS |
精度(最良適合直線) | ±0.25%FSS |
耐衝撃性 | 100 g、継続時間6 ms |
耐振動性 | 15 g、10 Hz~2 kHz |
動作温度 | -40°C~+85°C(-40°F~+185°F) |
補正温度範囲 | 0°C〜50°C [32°F〜122°F] |
保管温度 | -40°C~+85°C(-40°F~+185°F) |
寿命 | 最小100万圧力サイクル |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
医療:
産業:
業務用: