基板実装用型圧力センサ:
ベーシックABPシリーズ
補償済み ±1.5%FSS TEB 低圧 差圧またはゲージ デジタルまたはアナログ出力 DIP、リードレスSMT、SMT 高いコスト効率
圧力範囲
- >±60mbar~±10bar | ±6 kPa~±1 MPa | ±1psi~±150psi
説明
- ABPシリーズは、ピエゾ抵抗型シリコン圧力センサで、規定されたフルスケールの圧力スパンおよび温度範囲における圧力の読み取り値を、レシオメトリックデジタルまたはアナログで出力します。これらは、オンボードのApplication Specific Integrated Circuit(ASIC: 特定用途向け集積回路)により、センサのオフセット、感度、温度の影響、精度エラー(非直線性、繰り返し性、ヒステリシスを含む)に対してキャリブレーションおよび温度補正されています。圧力のキャリブレーション済み出力値はアナログで約1kHz毎に、デジタルで2kHz毎に更新されます。すべての製品が、ISO 9001 規格に準拠して設計・製造されています。
- ドライガスオプション:入力ポートは、乾燥空気や乾性ガスなどの非腐食性、非イオン性メディアに限られており、結露状態にさらすことはできません。ガスは、高耐熱性ポリアミド、シリコン、アルミナセラミック、金およびガラスに適合するメディアに限られます。
- 液体溶媒オプション:ポートP1下の電子部品を保護する付加的なシリコンベースのゲルコーティングを含み、そのため非腐食性液体(水や塩分など)との使用や、結露が発生しやすい環境下でのアプリケーションにおける使用が可能になります。ポートP2は非腐食性液体用に設計されているため、多くの場合、このオプションはウェット-ウェット差圧センシングに適しています。
お客様にとっての価値
- 簡素化デザインイン:小型のサイズにより、PC基板(PCB)上のスペースの節約、または小型化・低電力化されたデバイス設計の簡素化が実現します。湿度感度レベル1の要件に適合し、以下の条件で保管する場合、有効期間に制限はありません。<30 °C/85 %RH and, under most storage conditions, allows for PCB soldering without any material concern about solder joint quality due to aging of the sensor terminals, which minimizes the concern about aging of the terminals prior PCB assembly. Pressure choices allow engineers to select range required for their application. Leadless SMT, SMT, and DIP package options.
- コスト効果:小型のサイズにより、エンジニアは設計するシステムの性能と信頼性の向上を維持しつつ、設計および製造コストを削減することが可能になります。
- 精度:トータルエラーバンド(総合精度、TEB)と幅広い圧力範囲により、解像度とシステムの精度が向上するため、エンジニアはシステムの性能を最適化することができます。オプションの内部診断は、センサの測定値の正確さを検証します。
- 適応性:供給電圧範囲、多様な圧力装置、タイプ、範囲、出力オプション、および幅広い動作温度範囲は、アプリケーションにおける使用を簡素化します。
- 多目的性:ウェットメディア互換性、スリープモード、温度出力オプションを提供するセンサは、IoT(モノのインターネット)アプリケーションの多目的な選択肢となっています。
- ハネウェル・ブランド:独自のハネウェル技術を活用し、世界各国における複数の特許で保護されています。
差別化:
- 精度が強化されたことにより、設計エンジニアは測定誤差を十分に理解できるようになります。
- 幅広い供給電圧範囲は、設計の柔軟性を提供します。
- スリープモード利用時の電力消費量は、バッテリー駆動アプリケーションでの使用を可能にします。