何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

航空宇宙、軍用、海事(AOM) - ハネウェル


技術仕様

シリーズ名 932
センサタイプ 厳環境対応
テクノロジー ECKO
供給電圧 14 Vdc〜32.5 Vdc
負荷電流 120 mA
出力タイプ ノーマルオープン、電流シンク
動作温度 -55°C〜90°C [-67°F〜194°F]
形状 シリンダ形状
パッケージ 一体型センサ
寸法 M14
ハウジング素材 ステンレススチール
検出面 ステンレススチール
端子 コネクタ
コネクタ ドイツ語:DVG01R8-A3PNK596-N-19-30-T
動作保証距離 0 mm~0.99 mm [0 in~0.0389 in]
Gd(mm) 1,5
耐衝撃性 6 g 11 ms ABD 0007
BITE なし
耐振動性 ABD0007 Cat6(D/R)
反転極性 なし
短絡 あり
耐圧 なし
絶縁抵抗 >45 Vで100 MΩ
平均故障間隔 200000
高度気圧 ABD 0007 -305~ 13136
伝導妨害感受性 RTCA/DO-160C Cat A
LEMP RTCA/DO-160C Cat M
RF妨害 RTCA/DO-160C Cat A
RF放射 RTCA/DO-160C Cat A
伝導性放射 RTCA/DO-160C Cat A
重量 40 g [1.4 oz]
UNSPSC 商品 41111926 近接センサ
UNSPSCコード 41111926

技術仕様

シリーズ名 932
センサタイプ 厳環境対応
テクノロジー ECKO
供給電圧 14 Vdc〜32.5 Vdc
負荷電流 120 mA
出力タイプ ノーマルオープン、電流シンク
動作温度 -55°C〜90°C [-67°F〜194°F]
形状 シリンダ形状
パッケージ 一体型センサ
寸法 M14
ハウジング素材 ステンレススチール
検出面 ステンレススチール
端子 コネクタ
コネクタ ドイツ語:DVG01R8-A3PNK596-N-19-30-T
動作保証距離 0 mm~0.99 mm [0 in~0.0389 in]
Gd(mm) 1,5
耐衝撃性 6 g 11 ms ABD 0007
BITE なし
耐振動性 ABD0007 Cat6(D/R)
反転極性 なし
短絡 あり
耐圧 なし
絶縁抵抗 >45 Vで100 MΩ
平均故障間隔 200000
高度気圧 ABD 0007 -305~ 13136
伝導妨害感受性 RTCA/DO-160C Cat A
LEMP RTCA/DO-160C Cat M
RF妨害 RTCA/DO-160C Cat A
RF放射 RTCA/DO-160C Cat A
伝導性放射 RTCA/DO-160C Cat A
重量 40 g [1.4 oz]
UNSPSC 商品 41111926 近接センサ
UNSPSCコード 41111926

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
ポジションセンサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 2MB

製品の概要

  • ホール効果、磁場検知
  • 高周波数スイッチング
  • 小型ハウジング
  • 高レベル電子保護
  • リード線またはコネクタ端子

アプリケーション

  • 航空機着陸ギア
  • 拳銃タレット位置コントロール
  • ドアおよびハッチ開閉モニタリング

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink