何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

コンパクトおよび標準安全性スイッチ - ハネウェル


技術仕様

製品タイプ セーフティリミットスイッチ
アクチュエータ ピンプランジャー(ブーツシール)
スイッチタイプ 1NC/1NO 直接操作、スローアクション
接点材料
ケーブル長 3ft
端子タイプ 側面ケーブル
電流定格 100mA~10A(熱)
電圧 240 Vac & 250 Vdc 最大
ハウジング素材 亜鉛ダイキャスト
シリーズ名 924CE
耐衝撃性 IECあたり50 g68-2-27
耐振動性 IECあたり10 g68-2-6
保護等級 NEMA 1、3、4、12、13
CSA ファイル # LR15775
ULファイル# E41859
認証規格 UL、CE、CSA、SIL3 認定
予想機械寿命 400万回
動作温度 0°C〜105°C [32°F〜221°F]
製品取り扱い地域 全地域
UNSPSCコード 39122205
UNSPSC 商品 39122205セーフティスイッチ
付記 IEC 947-5-1, EN60947-5-1, UL508

技術仕様

製品タイプ セーフティリミットスイッチ
アクチュエータ ピンプランジャー(ブーツシール)
スイッチタイプ 1NC/1NO 直接操作、スローアクション
接点材料
ケーブル長 3ft
端子タイプ 側面ケーブル
電流定格 100mA~10A(熱)
電圧 240 Vac & 250 Vdc 最大
ハウジング素材 亜鉛ダイキャスト
シリーズ名 924CE
耐衝撃性 IECあたり50 g68-2-27
耐振動性 IECあたり10 g68-2-6
保護等級 NEMA 1、3、4、12、13
CSA ファイル # LR15775
ULファイル# E41859
認証規格 UL、CE、CSA、SIL3 認定
予想機械寿命 400万回
動作温度 0°C〜105°C [32°F〜221°F]
製品取り扱い地域 全地域
UNSPSCコード 39122205
UNSPSC 商品 39122205セーフティスイッチ
付記 IEC 947-5-1, EN60947-5-1, UL508

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
924CEミニチュアセーフティスイッチ データシート データシート 英語 3MB
MICRO SWITCH セーフティスイッチの比較 製品レンジガイド 英語 485KB
ポジティブオープニング接点リミットスイッチ アプリケーションノート 英語 3MB
産業用製品ラインカード ラインカード/選択チャート 英語 2MB
リミットスイッチおよび機械安全性 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 9MB
電気機械式セーフティスイッチ製品セレクションガイド カタログ情報 英語 351KB
24CE&924CEスイッチSIRA証明書 認証 英語 55KB
24CE&924CEスイッチ機械的耐久性の証明書 認証 英語 27KB
24CE & 924CEスイッチ電気的耐久性の証明書 認証 英語 27KB

製品の概要

  • 通常クローズ接点を正動作でオープン
  • コンパクト構造
  • 選択したケーブル長で配線済み
  • 側面または底部の外部接続ケーブル
  • 幅広いアクチュエータの選択肢
  • シンプルな 2 個のねじでの取付け
  • UL、CSA、CE、SIL3 適応

アプリケーション

  • ヒンジ付きのカムやドアで使用されるローラープランジャースタイル

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink