何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ミニチュアおよびコンパクト リミットスイッチ - ハネウェル


技術仕様

製品取り扱い地域 全地域
オペレーティングフォース
(OF:動作に必要な力)
最大 11,8 N [2.65 lb]
リリースフォース 最大 4,4 N [0.99 lb]
プリトラベル
(PT:動作までの動き)
1.0 mm ±0.5 mm [0.04 in ±0.02 in]
オーバートラベル(OT) 最小3.0 mm [0.118 in]
ディフェレンシャル
トラベル(DT)
最大0.1 mm [0.004 in]
製品タイプ MICRO SWITCHミニチュアリミットスイッチ
アクチュエータ トッププランジャー
端子タイプ 3フィートケーブル
回路 1NC 1NO SPDTスナップアクション
供給電圧 240 Vac
ハウジング素材 亜鉛ダイキャスト
電流定格 5 A (Thermal)
保護等級 IP66, IP67, IP68; NEMA 1、2、3、3R、4、6、6P、13
シリーズ名 914CE
ULファイル# E41859
予想機械寿命 最高1000万回
動作温度 0°C〜105°C [32°F〜221°F]
付記 底面部ケーブル
認証規格 UL, CE, CSA. IEC947-5-1, EN60947-5-1
UNSPSCコード 39122213
UNSPSC 商品 39122213 リミットスイッチ
シールド 産業機器
ケーブル長 3フィート

技術仕様

製品取り扱い地域 全地域
オペレーティングフォース
(OF:動作に必要な力)
最大 11,8 N [2.65 lb]
リリースフォース 最大 4,4 N [0.99 lb]
プリトラベル
(PT:動作までの動き)
1.0 mm ±0.5 mm [0.04 in ±0.02 in]
オーバートラベル(OT) 最小3.0 mm [0.118 in]
ディフェレンシャル
トラベル(DT)
最大0.1 mm [0.004 in]
製品タイプ MICRO SWITCHミニチュアリミットスイッチ
アクチュエータ トッププランジャー
端子タイプ 3フィートケーブル
回路 1NC 1NO SPDTスナップアクション
供給電圧 240 Vac
ハウジング素材 亜鉛ダイキャスト
電流定格 5 A (Thermal)
保護等級 IP66, IP67, IP68; NEMA 1、2、3、3R、4、6、6P、13
シリーズ名 914CE
ULファイル# E41859
予想機械寿命 最高1000万回
動作温度 0°C〜105°C [32°F〜221°F]
付記 底面部ケーブル
認証規格 UL, CE, CSA. IEC947-5-1, EN60947-5-1
UNSPSCコード 39122213
UNSPSC 商品 39122213 リミットスイッチ
シールド 産業機器
ケーブル長 3フィート

文書


製品の概要

  • コンパクト構造
  • 配線済みまたはコネクタバージョン
  • ダイキャスト亜鉛ハウジング
  • 幅広いアクチュエータの選択肢
  • ギャング取り付けが可能
  • ケーブル長のバリエーション
  • 側面・底面外部接続ケーブル/コネクタ
  • シンプルな 2 ねじ取付け
  • 低温のオプション
  • フルオロカーボンシーリング(標準)

アプリケーション

  • 処理装置
  • 繊維機械
  • 工作機械
  • ロボット
  • 包装機器
  • 農業用機械
  • 商業用ランドリー設備
  • 印刷用機器
  • 車両