すべてのMICRO SWITCH 14CEおよび914CEシリーズ ミニチュア封入型スイッチは、信頼性の高い保護を提供するために、フルオロカーボンダイアフラムによるシールを組み込んでおり、NEMA 1、2、3、3R、4、6、6P、13のほか、IP66、IP67、IP68要件を満たしています。ブートシール付きバージョンは、NEMA 12 要件も満たします(埃、空気中の汚れ、固体汚染物質を含む液体培地)。ケーブルやコネクタおよびベーシックスイッチ端子は、過酷な環境でも優れた耐性を提供できるよう、エポキシ化合物で封入されています。低温アプリケーション(-40°C、-40°F まで)の場合、CE スイッチは、低温シールおよび潤滑油付きで提供されます。
CE スイッチは、極端な温度となる過酷な屋内生産現場のアプリケーションに加え、屋外の機器にも適用できる、堅牢で汎用性の高いスイッチです。プレーンプランジャー、ローラープランジャー、サイドロータリー、多方向配線、手動操作など広範囲にわたるアクチュエータが利用できます。スイッチは、業界標準の M12 ミニチュア 4 ピンのコネクタでも利用できます。MICRO SWITCH 14 CEシリーズは、欧州アプリケーション向けに設計されており、低電圧指令の要件に適合し、CEマークを取得しています。MICRO SWITCH 914CE製品は、ULおよびCSA規格だけでなく、欧州のCE要件も満たしています。
製品取り扱い地域 | ヨーロッパ; アジア太平洋 |
オペレーティングフォース (OF:動作に必要な力) |
最大 11,8 N [2.65 lb] |
リリースフォース | 最大 4,4 N [0.99 lb] |
プリトラベル (PT:動作までの動き) |
1.0 mm ±0.5 mm [0.04 in ±0.02 in] |
オーバートラベル(OT) | 最小3.0 mm [0.118 in] |
ディフェレンシャル トラベル(DT) |
最大0.1 mm [0.004 in] |
製品タイプ | MICRO SWITCHミニチュアリミットスイッチ |
アクチュエータ | トッププランジャー |
端子タイプ | 12フィートケーブル |
回路 | 1NC 1NO SPDTスナップアクション |
供給電圧 | 240 Vac |
ハウジング素材 | 亜鉛ダイキャスト |
電流定格 | 5 A (Thermal) |
保護等級 | IP66, IP67, IP68; NEMA 1、2、3、3R、4、6、6P、13 |
シリーズ名 | 914CE |
ULファイル# | E41859 |
予想機械寿命 | 最高1000万回 |
動作温度 | 0°C〜105°C [32°F〜221°F] |
付記 | 底面部ケーブル |
認証規格 | UL, CE, CSA. IEC947-5-1, EN60947-5-1 |
UNSPSCコード | 39122213 |
UNSPSC 商品 | 39122213 リミットスイッチ |
シールド | 産業機器 |
ケーブル長 | 12フィート |
技術仕様
製品取り扱い地域 | ヨーロッパ; アジア太平洋 |
オペレーティングフォース (OF:動作に必要な力) |
最大 11,8 N [2.65 lb] |
リリースフォース | 最大 4,4 N [0.99 lb] |
プリトラベル (PT:動作までの動き) |
1.0 mm ±0.5 mm [0.04 in ±0.02 in] |
オーバートラベル(OT) | 最小3.0 mm [0.118 in] |
ディフェレンシャル トラベル(DT) |
最大0.1 mm [0.004 in] |
製品タイプ | MICRO SWITCHミニチュアリミットスイッチ |
アクチュエータ | トッププランジャー |
端子タイプ | 12フィートケーブル |
回路 | 1NC 1NO SPDTスナップアクション |
供給電圧 | 240 Vac |
ハウジング素材 | 亜鉛ダイキャスト |
電流定格 | 5 A (Thermal) |
保護等級 | IP66, IP67, IP68; NEMA 1、2、3、3R、4、6、6P、13 |
シリーズ名 | 914CE |
ULファイル# | E41859 |
予想機械寿命 | 最高1000万回 |
動作温度 | 0°C〜105°C [32°F〜221°F] |
付記 | 底面部ケーブル |
認証規格 | UL, CE, CSA. IEC947-5-1, EN60947-5-1 |
UNSPSCコード | 39122213 |
UNSPSC 商品 | 39122213 リミットスイッチ |
シールド | 産業機器 |
ケーブル長 | 12フィート |
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
MICRO SWITCH 914CEシリーズ コンパクトリミットスイッチ | データシート | 英語 | 1MB |
---|---|---|---|
XP-4040:14CE/914CEシリーズ ミニチュアリミットスイッチ、UL、CSAおよびCE認証取得済み | 取付説明書 | 英語 | 151KB |
MICRO SWITCHリミットスイッチの比較 | 製品レンジガイド | 英語 | 463KB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | パンフレット | 英語 | 3MB |
リミットスイッチおよび機械安全性 レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 9MB |
輸送機器 レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 4MB |
ホワイトペーパー:リミットスイッチに対する衝撃と振動の影響 | ホワイトペーパー | 英語 | 4MB |
CEファミリ ミニチュアリミットスイッチ | 販促ツール | 英語 | 275KB |