何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

89165キースイッチおよびロータリースイッチ - ハネウェル


技術仕様

コネクタ MetriPak 280
位置 3[オフ(磁気グランド)-オン-スタート(瞬間)]; 6端子
サイクルライフ(ロータリー) 25000サイクル
取付け パネル
チャンバシール Oリング
固有のキーコード オプション
既存のキーコードと一致 オプション(工場出荷時の承認)
複数のキーコード オプション
直径 22.1 mm [0.87 in]
厚さ 3.18 mm~6.35 mm [0.15 in~0.25 in]
パネル裏の奥行き 43.43 mm [1.71 in]
温度 -40°C〜85°C [40°F〜185°F]
電気定格 12 Vdc, 20 A; 24 Vdc, 8 A (Res.)
製品取り扱い地域 全地域
付記 キースイッチ
シリーズ名 キースイッチおよびロータリースイッチ

技術仕様

コネクタ MetriPak 280
位置 3[オフ(磁気グランド)-オン-スタート(瞬間)]; 6端子
サイクルライフ(ロータリー) 25000サイクル
取付け パネル
チャンバシール Oリング
固有のキーコード オプション
既存のキーコードと一致 オプション(工場出荷時の承認)
複数のキーコード オプション
直径 22.1 mm [0.87 in]
厚さ 3.18 mm~6.35 mm [0.15 in~0.25 in]
パネル裏の奥行き 43.43 mm [1.71 in]
温度 -40°C〜85°C [40°F〜185°F]
電気定格 12 Vdc, 20 A; 24 Vdc, 8 A (Res.)
製品取り扱い地域 全地域
付記 キースイッチ
シリーズ名 キースイッチおよびロータリースイッチ

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
89165高解像度写真 写真 英語 3MB
89165低解像度写真 写真 英語 271KB
ロータリースイッチスイッチ データシート データシート 英語 537KB
オイルリグアプリケーションにおけるセンサとスイッチ アプリケーションノート 英語 7MB
キーおよびロータリスイッチラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 340KB
コントロール、モニター、および圧力スイッチ レンジガイド 製品レンジガイド 英語 2MB
輸送機器 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 4MB
技術的な安全性と生産性のソリューションを提供するパートナー 製品レンジガイド 英語 11MB

製品の概要

  • 2、3、4ポジションのキースイッチを利用可能
  • 一体型コネクタまたはねじ端子
  • 部品番号ごとに300までの固有のキーコードのオプションで、既存のキーコードと一致するように設計可能
  • 耐環境シールド
  • 温度、サイクル、振動、粉塵、圧力洗浄、湿度、塩分、霧の検査を実施
  • 複数の位置にある取り外し可能なキー
  • 極度な温度や化学液体にも耐性を発揮する設計
  • キータンブラー/シリンダハウジングの水抜き穴で排水を可能

アプリケーション

  • 全地形用車両
  • スノーモービル
  • ゴルフカート
  • 高所リフト/シザーリフト/ブームリフト
  • 荷役車両
  • 建設機器
  • スキッドローダ
  • フォークリフト
  • 農業機器
  • トラクタ
  • マテリアルハンドラ
  • 船舶用機器

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink