何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

87944オペレータコントロール - ハネウェル


技術仕様

コネクタ ねじ
位置 プッシュ型2NC回路
サイクルライフ(ロータリー) 25000サイクル
取付け パネル(穴直径:22 mm[0.87インチ])
チャンバシール Oリング
固有のキーコード なし
既存のキーコードと一致 なし
複数のキーコード なし
直径 45.21 mm [1.78 in]
厚さ 1.27 mm~4.83 mm [0.05 in~0.19 in]
パネル裏の奥行き 43.43 mm [1.71 in]
温度 -40°C~100°C [-40°F~212°F]
ボタン材料 アセタール
ハウジング素材 ガラス入りナイロン
電気定格 12 Vdc〜14 Vdc、20 A; 24 Vdc, 10 A
製品取り扱い地域 全地域
付記 プッシュプルスイッチ
シリーズ名 プッシュプル/eStopスイッチ

技術仕様

コネクタ ねじ
位置 プッシュ型2NC回路
サイクルライフ(ロータリー) 25000サイクル
取付け パネル(穴直径:22 mm[0.87インチ])
チャンバシール Oリング
固有のキーコード なし
既存のキーコードと一致 なし
複数のキーコード なし
直径 45.21 mm [1.78 in]
厚さ 1.27 mm~4.83 mm [0.05 in~0.19 in]
パネル裏の奥行き 43.43 mm [1.71 in]
温度 -40°C~100°C [-40°F~212°F]
ボタン材料 アセタール
ハウジング素材 ガラス入りナイロン
電気定格 12 Vdc〜14 Vdc、20 A; 24 Vdc, 10 A
製品取り扱い地域 全地域
付記 プッシュプルスイッチ
シリーズ名 プッシュプル/eStopスイッチ

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
プッシュプルおよび非常停止スイッチ データシート データシート 英語 4MB
87944高解像度写真 写真 英語 2MB
87944低解像度写真 写真 英語 242KB
可動クレーンにおけるセンサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 2MB
オイルリグアプリケーションにおけるセンサとスイッチ アプリケーションノート 英語 7MB
フロントローダーにおけるセンサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 3MB
産業用製品ラインカード ラインカード/選択チャート 英語 2MB
コントロール、モニター、および圧力スイッチ レンジガイド 製品レンジガイド 英語 2MB
輸送機器 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 4MB
技術的な安全性と生産性のソリューションを提供するパートナー 製品レンジガイド 英語 11MB

製品の概要

  • 湿気耐性・汚染耐性
  • 極度な温度対応の設計
  • 耐振動性
  • スライディング接点
  • 各種カラーのノブをご用意

アプリケーション

  • 構造
  • 農業用機器
  • 船舶
  • マテリアルハンドリング
  • 工作機械
  • 鉱業