何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

85019 DCアワーメータ - ハネウェル


技術仕様

製品タイプ クオーツ + アワーメータ
機能 アワーメータ
外観 円形
取付け 2.5 直径 カップ
電圧 30 Vdc〜110 Vdc
ベゼル クロム
時間数 10K
走行インジケータ あり
ロゴ上部 ハネウェルクオーツ
ロゴ底部 時間数
端子
端子 1/4インチ オスブレード - 下向き
レンズ ガラス
温度 -40°C~85°C [-40°F~185°F]
クォーツ精度 ±0.02 %
耐振動性  10 Hz~80Hz (SAE J1378)において20 g 
耐衝撃性  9 msec~13 msec (SAE J1378)において55 g 
オルタネータ負荷ダンプ 150 V
EMI  500 Hzにおいて400 V
保護等級 IP66
誘導スイッチング あり
反転極性 あり
番号サイズ 3 mm [0.12 in]
認証規格 UL(ファイル番号AU1774)、CSA(ファイル番号LR42455-12)
製品取り扱い地域 全地域
付記 アワーメータ
シリーズ名 85000

技術仕様

製品タイプ クオーツ + アワーメータ
機能 アワーメータ
外観 円形
取付け 2.5 直径 カップ
電圧 30 Vdc〜110 Vdc
ベゼル クロム
時間数 10K
走行インジケータ あり
ロゴ上部 ハネウェルクオーツ
ロゴ底部 時間数
端子
端子 1/4インチ オスブレード - 下向き
レンズ ガラス
温度 -40°C~85°C [-40°F~185°F]
クォーツ精度 ±0.02 %
耐振動性  10 Hz~80Hz (SAE J1378)において20 g 
耐衝撃性  9 msec~13 msec (SAE J1378)において55 g 
オルタネータ負荷ダンプ 150 V
EMI  500 Hzにおいて400 V
保護等級 IP66
誘導スイッチング あり
反転極性 あり
番号サイズ 3 mm [0.12 in]
認証規格 UL(ファイル番号AU1774)、CSA(ファイル番号LR42455-12)
製品取り扱い地域 全地域
付記 アワーメータ
シリーズ名 85000

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
85019_highres_photo 写真 英語 3MB
85019_lowres_photo 写真 英語 275KB
フロントローダーにおけるセンサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 3MB
正確なタイムスタンプ - アワーメータ ケーススタディ 英語 345KB
アワーメータラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 571KB
産業用製品ラインカード ラインカード/選択チャート 英語 2MB
コントロール、モニター、および圧力スイッチ レンジガイド 製品レンジガイド 英語 2MB
輸送機器 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 4MB
技術的な安全性と生産性のソリューションを提供するパートナー 製品レンジガイド 英語 11MB

製品の概要

  • カスタム CMOS 集積回路
  • 動作時間は、時間および 10 分単位で表示、動作インジケータも付属
  • 完全シールド
  • バッテリーシステム電圧: 6、12、24、36、48 60、72、80 Vdc
  • UL、CSA

アプリケーション

  • 芝生用トラクタ
  • ガーデントラクタ
  • 農業機器
  • 発電機セット
  • 建設機器
  • 業務用車両
  • 産業機器
  • RV 車
  • ゴルフカート
  • 航空機
  • 医療機器
  • オフィス機器

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink