何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

84829キースイッチおよびロータリースイッチ - ハネウェル


技術仕様

コネクタ ねじ
位置 3(オフ-オン-スタート); 3端子
サイクルライフ(ロータリー) 25000サイクル
取付け パネル
チャンバシール Oリング
固有のキーコード オプション
既存のキーコードと一致 オプション(工場出荷時の承認)
複数のキーコード オプション
直径 22.1 mm [0.87 in]
厚さ 3.18 mm~6.35 mm [0.15 in~0.25 in]
パネル裏の奥行き 43.43 mm [1.71 in]
温度 -40°C〜85°C [40°F〜185°F]
電気定格 12 Vdc, 20 A; 24 Vdc, 10 A; 48 Vdc, 4 A (Res.)
製品取り扱い地域 全地域
付記 キースイッチ
シリーズ名 キースイッチおよびロータリースイッチ

技術仕様

コネクタ ねじ
位置 3(オフ-オン-スタート); 3端子
サイクルライフ(ロータリー) 25000サイクル
取付け パネル
チャンバシール Oリング
固有のキーコード オプション
既存のキーコードと一致 オプション(工場出荷時の承認)
複数のキーコード オプション
直径 22.1 mm [0.87 in]
厚さ 3.18 mm~6.35 mm [0.15 in~0.25 in]
パネル裏の奥行き 43.43 mm [1.71 in]
温度 -40°C〜85°C [40°F〜185°F]
電気定格 12 Vdc, 20 A; 24 Vdc, 10 A; 48 Vdc, 4 A (Res.)
製品取り扱い地域 全地域
付記 キースイッチ
シリーズ名 キースイッチおよびロータリースイッチ

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
84829高解像度写真 写真 英語 2MB
84829低解像度写真 写真 英語 216KB
キーおよびイグニッションスイッチ データシート データシート 英語 9MB
オイルリグアプリケーションにおけるセンサとスイッチ アプリケーションノート 英語 7MB
可動クレーンにおけるセンサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 2MB
フロントローダーにおけるセンサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 3MB
キーおよびロータリスイッチラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 340KB
コントロール、モニター、および圧力スイッチ レンジガイド 製品レンジガイド 英語 2MB
輸送機器 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 4MB
技術的な安全性と生産性のソリューションを提供するパートナー 製品レンジガイド 英語 11MB

製品の概要

  • 2、3、4ポジションのキースイッチを利用可能
  • 一体型コネクタまたはねじ端子
  • 部品番号ごとに300までの固有のキーコードのオプションで、既存のキーコードと一致するように設計可能
  • 耐環境シールド
  • 温度、サイクル、振動、粉塵、圧力洗浄、湿度、塩分、霧の検査を実施
  • 複数の位置にある取り外し可能なキー
  • 極度な温度や化学液体にも耐性を発揮する設計
  • キータンブラー/シリンダハウジングの水抜き穴で排水を可能

アプリケーション

  • 全地形用車両
  • スノーモービル
  • ゴルフカート
  • 高所リフト/シザーリフト/ブームリフト
  • 荷役車両
  • 建設機器
  • スキッドローダ
  • フォークリフト
  • 農業機器
  • トラクタ
  • マテリアルハンドラ
  • 船舶用機器